Adaptación de la planificación de la red e identificación de dispositivos

Descripción general

Cuando se hayan añadido dispositivos al gestor de protocolo, utilice la ficha Administrador de red o Servicios Ethernet para editar la planificación de la red.

Edición de la planificación de la red

En Dispositivos, haga doble clic en el nodo Industrial_Ethernet_Manager.

Si utiliza un controlador M262, haga doble clic en el nodo del controlador en el árbol Dispositivos > Servicios Ethernet.

En la ficha Administrador de red o Servicios Ethernet se muestran los dispositivos definidos en la red de dispositivos:

Columna

Uso

Comentario

Nombre del dispositivo

Haga clic para abrir los ajustes del dispositivo

Nombre del dispositivo.

Se asigna un nombre de forma predeterminada. Para cambiar el nombre del dispositivo, escriba un nombre en el cuadro Nombre.

No utilice espacios en el nombre. No utilice un guion bajo ("_") al final del nombre.

Especifique un nombre descriptivo al dispositivo para facilitar la organización del proyecto.

Tipo de dispositivo

-

Tipo de dispositivo

Dirección IP

Modificar la dirección IP

La dirección IP se mostrará como no válida si ya se ha asignado a otro dispositivo que utiliza el mismo protocolo y asignación de direcciones DHCP.

Si la dirección IP no es válida, aparece el icono .

Dirección MAC

Introduzca la dirección MAC

Permite recuperar una dirección IP a través de BOOTP.

Cada dirección IP debe ser exclusiva para el protocolo en cuestión además de para DHCP/BOOTP. Por ejemplo, puede añadir un mismo dispositivo para los protocolos Modbus TCP y EtherNet/IP, pero si utiliza BOOTP o DHCP para obtener una dirección IP para uno de los protocolos, deberá introducir la misma dirección IP para el otro protocolo como dirección IP Fija.

Nombre del dispositivo

Modificar el nombre de dispositivo DHCP

Se utiliza como nombre de dispositivo para recuperar una dirección IP mediante DHCP; 16 caracteres como máximo.

El Nombre de dispositivo DHCP debe ser idéntico al que esté definido en el dispositivo.

Cada Nombre de dispositivo DHCP debe ser único.

El Nombre de dispositivo DHCP predeterminado por lo general es compatible con las reglas internas del dispositivo.

Para obtener más información sobre las reglas internas del Nombre de dispositivo DHCP del dispositivo, consulte la documentación de este.

NOTA: Si el nombre de dispositivo DHCP propuesto no es compatible con el dispositivo, puede editarlo.

Identificado por

Modifique el método de direccionamiento IP:

  • DHCP

  • BOOTP

  • Fijo

DHCP:

El Nombre de dispositivo DHCP debe ser idéntico al que esté definido en el dispositivo.

Este método es obligatorio para el servicio FDR.

BOOTP:

Es necesario introducir la Dirección MAC del dispositivo.

Fijo:

La Dirección IP debe ser idéntica a la que esté definida en el dispositivo.

Protocolo

Protocolo utilizado

Máscara de subred

Modificar la máscara de subred

Haga clic en Modalidad experta para ocultar o mostrar la columna.

Dirección de pasarela

Modificar la dirección de pasarela

Haga clic en Modalidad experta para ocultar o mostrar la columna.

Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte Intercambios de datos fuera del proceso.

Modalidad de identificación

Dirección IP

Modalidad de funcionamiento

Las modificaciones realizadas en esta ficha se aplican a la ficha Ajustes de Modbus TCP.

Métodos de direccionamiento IP

Los dispositivos añadidos utilizan DHCP de forma predeterminada.

En esta tabla se muestran los distintos métodos de direccionamiento IP:

Método

Descripción

Detalles

DHCP

El servidor DHCP utiliza el Nombre de dispositivo DHCP del dispositivo para enviarle su dirección IP:

El Nombre de dispositivo DHCP también lo utiliza el servicio FDR.

Al utilizar DHCP, el servicio FDR pasa a estar disponible.

Para sustituir un dispositivo, haga lo siguiente:

  • Instale el nuevo dispositivo.

  • Defina el nombre de dispositivo DHCP en el dispositivo.

  • Encienda el dispositivo e inicie la aplicación.

El nuevo dispositivo es reconocido al encenderlo y el controlador carga la configuración previamente almacenada en el nuevo dispositivo.

BOOTP

El servidor BOOTP utiliza la Dirección MAC del dispositivo para enviar su dirección IP:

Para sustituir un dispositivo, haga lo siguiente:

  • Instale el nuevo dispositivo.

  • En EcoStruxure Machine Expert, introduzca la dirección MAC del nuevo dispositivo.

  • Cree la aplicación y cárguela en el controlador.

  • Configure los parámetros en el dispositivo.

  • Encienda el dispositivo e inicie la aplicación.

Fijo

La dirección IP es fija en la aplicación.

Para sustituir un dispositivo, haga lo siguiente:

  • Instale el nuevo dispositivo.

  • Configure los ajustes de red en el dispositivo (dirección IP, máscara de subred y dirección de pasarela).

  • Configure los parámetros en el dispositivo directamente o bien mediante EcoStruxure Machine Expert.

  • Encienda el dispositivo e inicie la aplicación.

Reinicializar el plan de dirección IP

Haga clic en Regenerar dirección IP para reinicializar el plan de dirección IP asociado al puerto Ethernet industrial (por ejemplo, tras un cambio de dirección IP en el puerto Ethernet industrial).

EcoStruxure Machine Expert lee la dirección IP configurada en el puerto Ethernet industrial y asigna las siguientes direcciones IP disponibles a los dispositivos. Por ejemplo, si la dirección IP configurada en el puerto Ethernet industrial es 192.168.0.11, las direcciones IP asignadas a los dispositivos serán 192.168.0.12, 192.168.0.13, etc.

Intercambios de datos fuera del proceso

Los intercambios de datos fuera del proceso son con frecuencia intercambios de datos entre la red de control y la red de dispositivos. Por ejemplo, puede utilizar un software de supervisión o una herramienta de configuración de terceros para comunicarse con un destino en la red de dispositivos.

Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte Intercambios de datos fuera del proceso.

Si necesita un intercambio de datos fuera del proceso, defina el parámetro de dirección de pasarela del dispositivo correspondiente.

El parámetro de dirección de pasarela de los dispositivos de red debe definirse con la dirección IP del puerto Ethernet industrial del controlador.

Una herramienta de configuración debe poder comunicarse con los dispositivos de red para definir sus parámetros.

Si la herramienta de configuración...

Entonces...

está conectada a la red de control

actualice el parámetro de pasarela del dispositivo de red; véase a continuación.

está conectada a la red de dispositivos

no se utiliza el parámetro de pasarela.

utiliza un protocolo distinto de TCP/IP

no se utiliza el parámetro de pasarela.

Para configurar el parámetro de pasarela en el dispositivo de red, consulte la documentación del dispositivo.

NOTA: Si el servicio DHCP se utiliza para direccionar los dispositivos de red, el parámetro de pasarela se definirá en la ficha de red del controlador.