Métodos de direccionamiento IP

Presentación

En esta tabla se muestran los distintos métodos de direccionamiento IP:

Método

Descripción

Detalles

DHCP

El servidor DHCP utiliza el Nombre de dispositivo DHCP del dispositivo para enviarle su dirección IP:

El Nombre de dispositivo DHCP también lo utiliza el servicio FDR.

Los nuevos dispositivos utilizan el método de direccionamiento DHCP de forma predeterminada.

Al utilizar DHCP, el servicio FDR pasa a estar disponible.

Para sustituir un dispositivo:

  • Instale el nuevo dispositivo.

  • Defina el nombre de dispositivo DHCP en el dispositivo.

  • Encienda el dispositivo e inicie la aplicación.

El nuevo dispositivo es reconocido al encenderlo y el controlador carga la configuración previamente almacenada en el nuevo dispositivo.

BOOTP

El servidor BOOTP utiliza la Dirección MAC del dispositivo para enviar su dirección IP:

Para sustituir un dispositivo:

  • Instale el nuevo dispositivo.

  • En EcoStruxure Machine Expert, introduzca la dirección MAC del nuevo dispositivo.

  • Cree la aplicación y cárguela en el controlador.

  • Configure los parámetros en el dispositivo.

  • Encienda el dispositivo e inicie la aplicación.

Fijo

La dirección IP es fija en la aplicación.

Para sustituir un dispositivo:

  • Instale el nuevo dispositivo.

  • Configure los ajustes de red en el dispositivo (dirección IP, máscara de subred y dirección de pasarela).

  • Configure los parámetros en el dispositivo directamente o bien mediante EcoStruxure Machine Expert.

  • Encienda el dispositivo e inicie la aplicación.

Activación del servidor DHCP

Cuando se utiliza el método de direccionamiento DHCP, el servidor DHCP asigna a petición las direcciones IP a los dispositivos.

Para activar el servidor DHCP, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en el nodo Puerto de Ethernet industrial.

2

Seleccione la casilla de verificación Servidor DHCP activo.

Cuando está activo, los dispositivos añadidos al bus de campo pueden configurarse para que se identifiquen por su nombre de dispositivo DHCP en lugar de por su dirección MAC o dirección IP fija.