Configuración de Gestor de protocolo

Descripción general

El controlador utiliza un gestor de protocolo para gestionar la red de dispositivos:

Controladores/Administradores de protocolos

Administrador de Ethernet industrial

Explorador Ethernet/IP

Explorador de E/S Modbus TCP

Maestro Sercos

M241

M251

M262

(1)

(1) En Ethernet_1 en TM262M•

Configuración de Gestor de protocolo para controladores M241/M251

Para configurar el gestor de protocolo siga estos pasos:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en Industrial_Ethernet_manager.

NOTA: La Configuración de red se genera automáticamente de acuerdo con la configuración de red del puerto Ethernet industrial.

2

Seleccione el Protocolo preferido Modbus TCP.

La selección se convierte en el protocolo del dispositivo definido de manera predeterminada para cada declaración de dispositivo.

NOTA: Cuando se configura el Modbus TCP IOScanner, se ignora el archivo de postconfiguración para la red Ethernet industrial.

Configuración de Gestor de protocolo para controladores M262

Para ver la configuración del gestor de protocolo, en el árbol Dispositivos, haga doble clic en Modbus_TCP_IO_Scanner.

NOTA: La configuración se genera automáticamente de acuerdo con la configuración de red del puerto Ethernet industrial.