Asignación de E/S de Modbus TCP

Requisitos previos

Debe existir un canal Modbus TCP.

Configurar Modbus TCP IOScanner

Para configurar un Modbus TCP IOScanner proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en el gestor de protocolo.

Resultado: Aparecerá la ventana de configuración.

2

Seleccione la ficha Asignación de E/S de IOScanner:

NOTA: Para obtener más información sobre el bit de estado, consulte la función IOS_GETHEALTH.
NOTA: Para obtener más información sobre la habilitación de canales, consulte la función IOS_CONTROLCHANNEL.

3

Seleccione la Tarea de ciclo de bus en la lista desplegable:

  • Emplear configuración de ciclo del bus de orden superior(predeterminado),

  • MAST

NOTA: El parámetro de la tarea de ciclo de bus en el editor de asignación E/S del dispositivo que contiene el Modbus TCP IOScanner define la tarea como responsable de actualizar las imágenes de E/S (%QW, %IW). Estas imágenes de E/S se corresponden con la solicitud Modbus enviada a los esclavos Modbus y a los bits de estado.

4

Haga doble clic en una celda de la columna Variable para abrir un campo de texto.

Introduzca el nombre de una variable o haga clic en el botón de exploración [...] y seleccione una variable mediante Accesibilidad.

Configurar una asignación de E/S de dispositivos esclavos Modbus TCP

Para configurar una asignación de E/S de dispositivos esclavos Modbus TCP, proceda de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en un dispositivo esclavo Modbus TCP.

Resultado: Aparecerá la ventana de configuración.

2

Seleccione la ficha Asignación de E/S de dispositivo esclavo TCP Modbus.

3

Seleccione la Tarea de ciclo de bus en la lista desplegable:

  • Emplear configuración de ciclo del bus de orden superior(predeterminado),

  • MAST

NOTA: El parámetro de la tarea de ciclo de bus en el editor de asignación E/S del dispositivo que contiene el Modbus TCP IOScanner define la tarea como responsable de actualizar las imágenes de E/S (%QW, %IW). Estas imágenes de E/S se corresponden con la solicitud Modbus enviada a los esclavos Modbus y a los bits de estado.

4

Haga doble clic en una celda de la columna Variable para abrir un campo de texto.

Introduzca el nombre de una variable o haga clic en el botón de exploración [...] y seleccione una variable mediante Accesibilidad.