Puede utilizar la plantilla AutomaticProjectArchiveCreation.py del para crear automáticamente un archivo de proyecto cada vez que ocurran eventos específicos. De esta manera, se garantiza que se cree un archivo de proyecto cada vez que se edite el proyecto. Así, cada usuario tendrá acceso al estado más reciente del proyecto si se usa el archivo de proyecto más reciente. Los eventos se pueden configurar en el editor del .
Proceda de la manera siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga clic con el botón derecho en el nodo Global del árbol o y ejecute el comando . |
2 |
En el cuadro de diálogo AutomaticProjectArchiveCreation.py como base para crear su script de Python. , seleccione la opción y elija la plantilla |
3 |
Haga clic en el botón .Resultado: Se abre el editor del . |
4 |
En la estructura de árbol de la izquierda, seleccione los comandos o eventos que activarán la creación de un archivo de proyecto (por ejemplo, Resultado: Estos ajustes se guardan en el proyecto y los ganchos permanecen activos y se activan en cuanto el evento o comando pasa a ser válido incluso después de cerrar y volver a abrir el proyecto. |
5 |
En el área de la derecha Python en el editor y amplíe este método con los comandos Python que desee ejecutar. , haga clic en el botón para insertar el código en su códigoEjemplo de código de Python: ![]() |
Para obtener más información sobre el Guía de programación.
, consulte la