En este documento se describen los pasos necesarios en EcoStruxure Machine Expert para crear un proyecto con una TeSys™ island y un controlador lógico o de movimiento mediante los protocolos EtherNet/IP o Modbus TCP.
oIntegración de la TeSys™ island en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert.
oAcceso al DTM (Device Type Manager) de la TeSys™ island mediante EcoStruxure Machine Expert para configurar los módulos y procesos de TeSys™ island mediante avatars.
oUso de los bloques de función de la biblioteca de TeSys island disponible en EcoStruxure Machine Expert para el desarrollo de aplicaciones y el control de módulos de avatar.
Los siguientes componentes son necesarios para la comunicación mediante EtherNet/IP o Modbus TCP:
|
Componente |
Tipo y versión |
|---|---|
|
Software |
EcoStruxure Machine Expert V1.1 o posterior |
|
Aplicación |
oControlador lógico TM241CE••• compatible con EtherNet/IP y Modbus TCP/IP oControlador lógico TM251MESE compatible con EtherNet/IP y Modbus TCP/IP oControlador lógico TM262L10/20 oControlador de movimiento TM262M15/25/35 |
Descripción general del concepto de la TeSys™ island
TeSys™ island representa un sistema de entradas y salidas distribuidas modular y abierto que abarca diversos módulos en la placa de conexiones de un segmento DIN:
A Acoplador de bus
B Módulo de entrada/salida analógica
C Módulo de entrada/salida digital
D Módulo de interfaz de tensión
E Arrancador estándar
F Arrancador SIL (Safety Integrity Level)
G Módulo de interfaz SIL
H Módulo de interfaz de alimentación
La TeSys™ island al completo realiza las funciones de nodo en una red de bus de campo. El acoplador de bus es el módulo central que ofrece la comunicación interna con los módulos de la TeSys™ island mediante cables planos y la comunicación externa mediante EtherNet/IP o Modbus TCP. Para obtener más información, consulte TeSysTM - Guía del sistema.
La integración de este acoplador de bus como un nodo de comunicaciones TeSys™ island en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert se describe en el próximo tema, Integración de la TeSys™ island en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert.