Las propiedades que proporciona FB_HttpClient pueden utilizarse también en la supervisión online. No obstante, tenga en cuenta que el valor que se mostrará corresponde al valor de la última llamada en el programa de aplicación.
Nombre |
Tipo de datos |
Acceso |
Descripción |
---|---|---|---|
ContentLength |
UDINT |
Lectura |
Indica la longitud del contenido recibido, la cual se almacena en el búfer de respuesta. |
ContentStartIndex |
UDINT |
Lectura |
Indica el índice del primer byte del contenido recibido, el cual se almacena en el búfer de respuesta. |
ErrorResult |
Lectura |
Indica la causa del estado Error. |
|
HeaderLength |
UDINT |
Lectura |
Indica la longitud del encabezado, la cual se almacena en el búfer de respuesta. El encabezado empieza a partir del primer byte del búfer de respuesta. |
IsConnected |
BOOL |
Lectura |
Indica si la conexión TCP con el servidor HTTP está activa. |
IsContentChunked |
BOOL |
Lectura |
Indica si la codificación del contenido recibido está fragmentada. |
IsDeleteActive |
BOOL |
Lectura |
Indica si la petición Delete en cuestión está activa o si no se ha confirmado todavía la respuesta. |
IsGetActive |
BOOL |
Lectura |
Indica si la petición Get en cuestión está activa o si no se ha confirmado todavía la respuesta. |
IsHeadActive |
BOOL |
Lectura |
Indica si la petición Head en cuestión está activa o si no se ha confirmado todavía la respuesta. |
IsPostActive |
BOOL |
Lectura |
Indica si la petición Post en cuestión está activa o si no se ha confirmado todavía la respuesta. |
IsPutActive |
BOOL |
Lectura |
Indica si la petición Put en cuestión está activa o si no se ha confirmado todavía la respuesta. |
ResponseLength |
UDINT |
Lectura |
Indica la longitud de la respuesta recibida, la cual se almacena en el búfer de respuesta. |
State |
Lectura |
Indica el estado del cliente HTTP, supervisa la conexión y procesa los comandos iniciados (por ejemplo, de conexión, peticiones o desconexión). La propiedad, por lo tanto, debe invocarse cíclicamente en el programa del usuario.
NOTA: El valor devuelto puede utilizarse como variable de estado en la máquina de estado propia del usuario. Consulte el Ejemplo de código para obtener más información.
|
|
StatusClass |
Lectura |
Indica la clase de estado HTTP de la respuesta recibida. |
|
StatusCode |
UINT |
Lectura |
Indica el código de estado HTTP de la respuesta recibida. |
IsTlsUsed |
BOOL |
Lectura |
Indica si la conexión con el servidor está protegida mediante TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte). |
OAuthCredentials |
Set |
Si se establece la interfaz que proporciona las credenciales, el protocolo OAuth se utiliza con el siguiente comando HTTP para recuperar el token de acceso necesario para acceder a los recursos protegidos. |