Es posible exportar e importar una configuración de instalación, por ejemplo, para aplicar la misma configuración a diferentes instancias de EcoStruxure Machine Expert.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga clic en el icono de la herramienta situado en la esquina superior derecha y seleccione en el menú contextual.Resultado: Se muestra un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar la carpeta de exportación. |
2 |
Seleccione la carpeta de exportación y haga clic en .Resultado: La configuración de instalación se exporta como un archivo de formato *.json para cada producto y versión instalados. Ejemplo: ComponentList_ESME_1.3.0.0_20.04.08.02.json y ComponentList_ESME_1.2.0.0_20.02.07.01.json si hay instalados EcoStruxure Machine Expert V1.2 y V1.3. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Una vez iniciado el instalador, se mostrará el cuadro de diálogo . |
2 |
Seleccione la opción o . |
3 |
En el área , seleccione las opciones siguientes: |
4 |
En el área , seleccione . |
5 |
Seleccione : y haga clic en .
NOTA: También puede utilizar una de las dos opciones restantes; sin embargo, si hay disponible una conexión a Internet, la opción preferida de será para descargar e instalar el software directamente del servidor de Schneider Electric.
|
6 |
Haga clic en el icono de la herramienta situado en la esquina superior derecha y seleccione en el menú contextual.Resultado: Aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el archivo que desea importar. |
7 |
Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en .Resultado: La configuración de instalación se importa en su instancia de EcoStruxure Machine Expert. |