La tensión de suministro de +24 V CC está conectada a numerosas conexiones de señales expuestas del sistema del variador.
ADVERTENCIA | |
---|---|
La conexión para la alimentación de control de 24 V CC en el producto no dispone de una limitación de corriente de irrupción. Si se conecta la tensión a través de la conexión de contactos, éstos pueden destruirse o fundirse.
AVISO | |
---|---|
Encontrará información sobre las señales de la función de seguridad STO en la sección Seguridad funcional. Si no se precisara la función de seguridad, las entradas STO_A y STO_B deben conectarse con +24VDC.
Pantalla: |
-(1) |
Par trenzado: |
- |
MBTP: |
Obligatorio |
Sección transversal mínima de los conductores: |
0,75 mm2 (AWG 18) |
Longitud máxima del cable: |
100 m (328 ft) |
(1) Consulte Seguridad funcional |
Característica |
Unit |
Valor |
---|---|---|
Corrientes de bornes máxima |
A |
16(1) |
Sección de conexión |
mm2 (AWG) |
0,5 a 2,5 (20 a 14) |
Longitud sin aislar |
mm (in) |
12 a 13 (0,47 a 0,51) |
(1) Al conectar varios variadores, tenga en cuenta la tensión máxima permitida de los bornes. |
Los bornes están homologados para hilos de Litz y conductores hilos rígidos. En la medida de lo posible, utilice virolas de cable.
La conexión CN2, clavija 3 y 7, así como clavija 4 y 8 pueden utilizarse como conexión de 24 V/0 V para otros consumidores.
En el conectar están conectadas las siguientes clavijas: clavija 1 con clavija 5, clavija 2 con clavija 6, clavija 3 con clavija 7 y clavija 4 con clavija 8.
La tensión en la salida del freno de parada depende de la alimentación de control de 24 V de CC. Tenga en cuenta que la corriente del freno de parada también fluye a través de este borne.
Pin |
Señal |
Significado |
---|---|---|
1, 5 |
STO_A |
Función de seguridad STO: Conexión de dos canales, conexión A |
2, 6 |
STO_B |
Función de seguridad STO: Conexión de dos canales, conexión B |
3, 7 |
24V |
Alimentación de control de 24 V de CC |
4, 8 |
0V |
Potencial de referencia para alimentación de control de 24 V de CC y potencial de referencia para STO |
Asegúrese de que el cableado, el cable y las interfaces conectadas cumplen con los requisitos en cuanto a MBTP.
Conecte la función de seguridad de conformidad con las especificaciones de la sección Seguridad funcional.
Asegúrese de que el cableado, el cable y las interfaces conectadas cumplen con los requisitos en cuanto a MBTP.
Lleve la alimentación de control de 24 V de CC de una unidad de alimentación eléctrica (MBTP) al variador.
Conecte a tierra la salida de 0 Vcc en la unidad de alimentación eléctrica.
Al conectar varios variadores, tenga en cuenta la tensión máxima permitida de los bornes.
Compruebe que los conectores queden encajados en la carcasa.