El encoder del motor es un encoder Hiperface integrado en el motor. Transmite al equipo información sobre la posición del motor.
|
Pantalla: |
Necesaria, conectada a tierra en ambos lados |
|
Par trenzado: |
necesario |
|
MBTP: |
necesario |
|
Estructura del cable: |
6 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 + 2 * AWG 20) |
|
Longitud máxima del cable: |
100 m (328,08 ft) |
Utilice cables preconfeccionados para minimizar el riesgo de un error de cableado, consulte Accesorios y piezas de repuesto.
|
Pin |
Señal |
Motor, pin |
Pareja |
Significado |
E/S |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
COS+ |
9 |
2 |
Señal coseno |
I |
|
2 |
REFCOS |
5 |
2 |
Referencia para señal coseno |
I |
|
3 |
SIN+ |
8 |
3 |
Señal seno |
I |
|
6 |
REFSIN |
4 |
3 |
Referencia para señal seno |
I |
|
4 |
Data |
6 |
1 |
Datos de recepción, datos de transmisión |
E/S |
|
5 |
Data |
7 |
1 |
Datos de recepción, datos de transmisión, invertidos |
E/S |
|
De 7 a 8 |
- |
4 |
Reservado |
||
|
A |
ENC+10V_OUT |
10 |
5 |
Alimentación del encoder |
O |
|
B |
ENC_0V |
11 |
5 |
Potencia de referencia para la alimentación del encoder |
|
|
SHLD |
Pantalla |
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Asegúrese de que el cableado, el cable y las interfaces conectadas cumplen con los requisitos en cuanto a MBTP.
Conecte el conector con CN3 Encoder-1.
Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.
Si va a utilizar cables preconfeccionados, tiéndalos del motor al variador empezando por el motor. A menudo, esto es más rápido y sencillo debido a los conectores preconfeccionados del motor.