El motor está diseñado para funcionar mediante un variador. Una conexión directa del motor a la tensión alterna produce daños en el motor y puede ocasionar un incendio y una explosión.
| PELIGRO | |
|---|---|
En la conexión del motor se pueden producir altas tensiones inesperadas. El motor genera tensión cuando se gira el eje. En el cable del motor pueden acoplarse tensiones alternas en conductores no utilizados.
| PELIGRO | |
|---|---|
En caso de utilizar motores de otros fabricantes, es posible que entre una tensión peligrosa en el circuito MBTP debido a un aislamiento insuficiente.
| PELIGRO | |
|---|---|
Los sistemas de accionamiento pueden desencadenar movimientos indeseados debido al uso de combinaciones no permitidas de variador y motor. Aunque los conectores para la conexión del motor y para la conexión del encoder sean mecánicamente compatibles, esto no significa que el motor pueda utilizarse.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Encontrará más información en la sección Motores permitidos.
Si va a utilizar cables preconfeccionados, tiéndalos del motor al variador empezando por el motor. A menudo, esto es más rápido y sencillo debido a los conectores preconfeccionados del motor.
|
Pantalla: |
Necesaria, conectada a tierra en ambos lados |
|
Par trenzado: |
- |
|
MBTP: |
Los conductores para el freno de parada cumplen con MBTP. |
|
Estructura del cable: |
3 conductores para fases del motor 2 conductores para freno de parada 1 cable de conexión a tierra de protección (PE) |
|
Longitud máxima del cable: |
En función de los valores límite requeridos para perturbaciones transmitidas por alimentación, consulte Emisión electromagnética. |
Observe las siguientes indicaciones:
Solo puede conectar el cable del motor original Schneider Electric preconfeccionado o cable abierto.
En los motores sin freno de parada, los conductores para el freno de parada deben conectarse al variador a través de la conexión CN11. Conecte en el lado del motor los conductores en las clavijas correspondientes para el freno de parada; entonces el cable podrá utilizarse tanto para motores con freno de parada como para motores sin él. Si no conecta los conductores en el lado del motor, deberá aislar los conductores de forma individual (tensiones de inducción).
Tenga en cuenta la polaridad de la tensión del freno de parada.
La tensión para el freno de parada depende de la alimentación de control de 24 V de CC (MBTP). Cumpla la tolerancia para la alimentación de control de 24 V de CC y la tensión especificada para el freno de parada, consulte Alimentación de control de 24 V de CC.
Utilice cables preconfeccionados para minimizar el riesgo de un error de cableado, consulte Accesorios y piezas de repuesto.
El freno de parada opcional de un motor se conecta en la conexión CN11. El módulo de control de freno de parada integrado libera el freno de parada al activar la etapa de potencia. Al desactivar la etapa de potencia, el freno de parada se bloquea de nuevo.
Los bornes están homologados para hilos de Litz y conductores hilos rígidos. En la medida de lo posible, utilice virolas de cable.
|
Característica |
Unit |
Valor |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
|
Sección de conexión |
mm2 (AWG) |
0,75 a 5,3 (18 a 10) |
0,75 a 10 (18 a 8) |
|
Par de apriete de los tornillos de bornes |
Nm (lb.in) |
0,68 (6,0) |
1,81 (16,0) |
|
Longitud sin aislar |
mm (in) |
6 a 7 (0,24 a 0,28) |
De 8 a 9 (0,31 a 0,35) |
Los bornes están homologados para hilos de Litz y conductores hilos rígidos. En la medida de lo posible, utilice virolas de cable.
|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
Corrientes de bornes máxima |
A |
1,7 |
|
Sección de conexión |
mm2 (AWG) |
0,75 a 2,5 (18 a 14) |
|
Longitud sin aislar |
mm (in) |
12 a 13 (0,47 a 0,51) |
Preste atención a las medidas representadas en el caso de cables confeccionados.
Pasos para confeccionar el cable de motor
1 Retire el aislamiento del cable lo correspondiente a la longitud A.
2 Desplace hacia atrás la malla de apantallado sobre el aislamiento del cable.
3 Asegure la malla de apantallado con tubo termorretráctil. La pantalla debe tener, como mínimo, la longitud D. Compruebe que una gran superficie de malla de apantallado esté conectada al borne de pantalla de CEM. Acorte los cables para el freno de parada a la longitud B y los tres cables para las fases del motor a la longitud C. El conductor de tierra de protección tiene la longitud A. Conecte los cables para el freno de parada al variador incluso en el caso de los motores sin freno (tensión inductiva).
|
Característica |
Unit |
Valor |
|---|---|---|
|
A |
mm (in) |
140 (5,51) |
|
B |
mm (in) |
135 (5,32) |
|
C |
mm (in) |
130 (5.12) |
|
D |
mm (in) |
50 (1,97) |
Observe la sección de conexión máxima permitida. Tenga en cuenta que las virolas de cable aumentan el tamaño de la sección transversal.
El accionamiento supervisa las fases del motor en lo referente a:
Cortocircuito entre las fases del motor
Cortocircuito entre las fases del motor y la puesta a tierra
El equipo no detecta un cortocircuito entre las fases del motor y el bus DC, la resistencia de frenado o los conductores del freno de parada.
Esquema de conexiones del motor con freno de parada
|
Conexión |
Significado |
Color |
|---|---|---|
|
U |
Fase del motor |
negro L1 (BK) |
|
V |
Fase del motor |
negro L2 (BK) |
|
W |
Fase del motor |
negro L3 (BK) |
|
PE |
Conductor de protección |
verde/amarillo (GN/YE) |
|
BR+ |
Freno de parada + |
blanco (WH) o negro 5 (BK) |
|
BR- |
Freno de parada - |
gris (GY) o negro 6 (BK) |
Conecte las fases del motor y el conductor de protección a CN10. Compruebe que las conexiones U, V, W y PE (tierra) coincidan en el motor y en el variador.
Tenga en cuenta el par de apriete prescrito para los tornillos de bornes.
Una con la conexión BR+ de CN11 el conductor blanco o el conductor negro con la inscripción 5.
Una con la conexión BR- de CN11 el conductor gris o el conductor negro con la inscripción 6.
Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.
Fije ampliamente la pantalla del cable en el borne de apantallado.
Borne de apantallado del cable de motor