Para realizar la puesta en marcha puede conectarse un PC con software de puesta en marcha Lexium DTM Library. El PC se conecta a través de un convertidor bidireccional USB/RS485, consulte la sección Accesorios y piezas de repuesto.
Si la interfaz de puesta en marcha del producto se conecta directamente a una interfaz Ethernet del PC, la interfaz del PC puede destruirse.
AVISO | |
---|---|
Pantalla: |
Necesaria, conectada a tierra en ambos lados |
Par trenzado: |
necesario |
MBTP: |
necesario |
Estructura del cable: |
8 * 0,25 mm2 (8 * AWG 22) |
Longitud máxima del cable: |
100 m (328 ft) |
Pin |
Señal |
Significado |
---|---|---|
1 ... 3 |
- |
Reservado |
4 |
MOD_D1 |
RS485, señal bidireccional envío / recepción |
5 |
MOD_D0 |
RS485, señal bidireccional de envío/recepción, invertida |
6 |
- |
Reservado |
7 |
MOD+10V_OUT |
Alimentación de 10 V, máximo 100 mA |
8 |
MOD_0V |
Potencial de referencia para MOD+10V_OUT |
ADVERTENCIA | |
---|---|
Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.