Conexión de la alimentación de la etapa de potencia (CN1)

Aspectos generales

Este producto tiene una corriente de fuga superior a 3,5 mA. Debido a la interrupción de la conexión a tierra puede fluir una corriente de contacto peligrosa en caso de tocar la carcasa.

 PELIGRO
PUESTA A TIERRA INSUFICIENTE
  • Utilice un conductor de tierra de protección de al menos 10 mm2 (AWG 6) o dos conductores de tierra de protección con la sección transversal de los conductores suministrando corriente a las bornas de potencia.
  • Asegure el cumplimiento de todas las normas vigentes referentes a la conexión a tierra del sistema de accionamiento.
  • Conecte a tierra el sistema de accionamiento antes de establecer la tensión.
  • No utilice tubos de entrada de cables como conductores de protección sino un conductor de protección en el interior del tubo.
  • No utilice pantallas de cable como conductores de protección.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
PROTECCIÓN INSUFICIENTE CONTRA SOBRECORRIENTE
  • Utilice los fusibles externos especificados en la sección "Datos técnicos".
  • No conecte el producto a un red cuya corriente asignada de cortocircuito (SCCR) exceda el valor permitido indicado en la sección "Datos técnicos".
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
 ADVERTENCIA
TENSIÓN DE RED INCORRECTA
Antes de conectar y configurar el producto, asegúrese de que este está permitido para la tensión de red.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Los productos están diseñados para el ámbito industrial y deben manejarse únicamente con conexión fija.

Antes de conectar el variador, compruebe los tipos de red permitidos, consulte Datos generales de la etapa de potencia.

Especificación de cables

Pantalla:

-

Par trenzado:

-

MBTP:

-

Estructura del cable:

Los conductores deben disponer de una sección transversal lo suficientemente grande para que el fusible de la conexión de red pueda proteger el equipo en caso necesario.

Longitud máxima del cable:

-

Propiedades de los bornes CN1

Característica

Unit

Valor

LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30

LXM32•D72

Sección de conexión

mm2

(AWG)

0,75 a 5,3

(18 a 10)

0,75 a 10

(18 a 8)

Par de apriete de los tornillos de bornes

Nm

(lb.in)

0,68

(6,0)

1,81

(16,0)

Longitud sin aislar

mm

(in)

6 a 7

(0,24 a 0,28)

De 8 a 9

(0,31 a 0,35)

Los bornes están homologados para hilos de Litz y conductores hilos rígidos. En la medida de lo posible, utilice virolas de cable.

Condiciones para la conexión de la alimentación de la etapa de potencia

Observe las siguientes indicaciones:

  • Los variadores trifásicos deben conectarse y utilizarse únicamente de forma trifásica.

  • Conecte previamente fusibles de red.

  • Al utilizar un filtro de red externo, el cable de red debe apantallarse entre el filtro de red externo y el variador y ponerse a tierra en ambos lados si su longitud es superior a 200 mm (7,87 in).

  • En la sección Condiciones para UL 508C y CSA encontrará información sobe una estructura según UL.

Alimentación de la etapa de potencia para un variador monofásico

La imagen muestra un resumen para el cableado de la alimentación de la etapa de potencia para un variador monofásico. En la figura pueden verse también los componentes disponibles como accesorios de filtro de red e inductancia de red.

Resumen de la alimentación de la etapa de potencia para un variador monofásico

1 Inductancia de red (accesorio)

2 Filtro de red externo (accesorio)

3 Variador

Esquema de conexiones de la alimentación de la etapa de potencia para un variador monofásico.

  • Compruebe el tipo de red. Encontrará los tipos de red permitidos en la sección Datos generales de la etapa de potencia.

  • Conecte el cable de red. Tenga en cuenta el par de apriete prescrito para los tornillos de bornes.

  • Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.

Alimentación de la etapa de potencia para un variador trifásico

La imagen muestra un resumen para el cableado de la alimentación de la etapa de potencia para un variador trifásico. En la figura pueden verse también los componentes disponibles como accesorios de filtro de red e inductancia de red.

Esquema de conexiones, alimentación de la etapa de potencia para un variador trifásico.

1 Inductancia de red (accesorio)

2 Filtro de red externo (accesorio)

3 Variador

Esquema de conexiones de la alimentación de la etapa de potencia para un variador trifásico.

  • Compruebe el tipo de red. Encontrará los tipos de red permitidos en la sección Datos generales de la etapa de potencia.

  • Conecte el cable de red. Tenga en cuenta el par de apriete prescrito para los tornillos de bornes.

  • Asegúrese de que el cierre de los conectores está correctamente encastrado en la carcasa.