El variador cuenta con una ranura para una tarjeta de memoria (Memory-Card). Los parámetros guardados en la tarjeta de memoria pueden transferirse a otros variadores. En caso de sustituir un variador, es posible utilizar otro variador del mismo tipo con los mismos parámetros.
El contenido de la tarjeta de memoria se compara con los parámetros memorizados en el variador al conectarlo.
Al escribir los parámetros en la memoria no volátil, también se guardan en la tarjeta de memoria.
Los parámetros del módulo de seguridad representan una particularidad. Encontrará más información al respecto en el manual del módulo de seguridad.
Observe lo siguiente:
Utilice únicamente tarjetas de memoria ofertadas como accesorio.
No toque los contactos de oro.
Los ciclos de inserción de la tarjeta de memoria están limitados.
La tarjeta de memoria puede permanecer en el variador.
La tarjeta de memoria solo puede retirarse del variador tirando de ella (sin presionar).
AVISO | |
---|---|
La alimentación de control de 24 V de CC se ha desconectado.
Inserte la tarjeta de memoria en el variador con los contactos hacia abajo, comprobando que la esquina achaflanada quede orientada hacia la placa de montaje.
Conecte la alimentación de control de 24 V de CC.
Observe el display de 7 segmentos durante la inicialización del variador.
El variador ha detectado una tarjeta de memoria. No es preciso que el usuario realice ninguna acción.
Los valores de parámetro memorizados en el variador y el contenido de la tarjeta de memoria coinciden. Los datos de la tarjeta de memoria vienen del variador en el que está insertada la misma.
El variador ha detectado una tarjeta de memoria. No es preciso que el usuario realice ninguna acción.
Causa |
Opciones |
---|---|
La tarjeta de memoria es nueva. |
Los datos del variador pueden transferirse a la tarjeta de memoria. |
Los datos de la tarjeta de memoria no son compatibles con el variador (tipo de variador, tipo de motor o versión del firmware diferentes). |
Los datos del variador pueden transferirse a la tarjeta de memoria. |
Los datos de la tarjeta de memoria son compatibles con el variador, pero los valores de parámetros son diferentes. |
Los datos del variador pueden transferirse a la tarjeta de memoria. Los datos de la tarjeta de memoria pueden transferirse al variador. Si la tarjeta de memoria debe permanecer en el variador, deberán entonces transferirse los datos del variador a la tarjeta de memoria. |
El variador no ha detectado ninguna tarjeta de memoria. Desconecte la alimentación de control de 24 V de CC. Compruebe que la tarjeta de memoria esté colocada correctamente (contactos, esquina biselada).
Si se detectan diferencias entre los parámetros de la tarjeta de memoria y los parámetros memorizados en el variador, tras la inicialización el variador permanecerá parado con la indicación (CARD).
Cuando el display de 7 segmentos muestra (Card):
Pulse el botón de navegación.
En el display de 7 segmentos se muestra el último ajuste, por ejemplo, (ignr).
Pulse brevemente el botón de navegación para acceder al modo de edición.
En el display de 7 segmentos continúa mostrándose el último ajuste y el LED Edit se ilumina.
Seleccione con el botón de navegación:
(ignr) ignora la tarjeta de memoria.
(ctod) transfiere los datos de la tarjeta de memoria al variador.
(dtoc) transfiere los datos del variador a la tarjeta de memoria.
El variador cambia al estado de funcionamiento 4 Ready To Switch On.
1 Los datos de la tarjeta de memoria y el variador son diferentes: El variador muestra (card) y espera a que el usuario intervenga.
2 Transición al estado de funcionamiento 4 Ready To Switch On (la tarjeta de memoria se ignora).
3 Transferencia de datos ((ctod) = de la tarjeta al variador, (dtoc) = del variador a la tarjeta) y transición al estado de funcionamiento 4 Ready To Switch On.
Si hubiera retirado la tarjeta de memoria, tras la inicialización se mostrará (CARD). Después de confirmarlo se muestra (miss). Si vuelve a confirmarlo, el producto pasa al estado de funcionamiento4 Ready To Switch On.
Es posible activar una protección contra escritura para la tarjeta de memoria ((prot)). Puede utilizar esta protección contra escritura, por ejemplo, para tarjetas de memoria empleadas para el duplicado regular de datos del variador.
Para activar la protección contra escritura para la tarjeta de memoria, seleccione (CONF) - (ACG-)(CARD) en la HMI.
Selección |
Significado |
---|---|
(ENPR) |
Protección contra escritura activada ((prot)) |
(dipr) |
Protección contra escritura desactivada |
También puede ajustar la protección contra escritura de la tarjeta de memoria con el software de puesta en marcha.