Interruptor de referencia

Descripción

El interruptor de referencia solo está activo en el modo de funcionamiento Homing.

El tipo de interruptor de referencia se ajusta a través del parámetro IOsigREF.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unit

Valor mínimo

Ajuste de fábrica

Valor máximo

Tipo de dato

R/W

Persistente

Experto

Dirección de parámetro vía bus de campo

IOsigREF

Evaluación de señal para interruptor de referencia.

1 / Normally Closed: Normalmente cerrado (NC)

2 / Normally Open: Normalmente abierto (NO)

El interruptor de referencia solo se activa durante el procesamiento del movimiento de referencia al interruptor de referencia.

Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada.

Los ajustes modificados se aplican durante la siguiente activación de la etapa de potencia.

-

1

1

2

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1564

IDN P-0-3006.0.14

La función de entrada de señal “Reference Switch (REF)” debe estar parametrizada, consulte Entradas y salidas de señales digitales.