Una resistencia de frenado insuficientemente dimensionada puede provocar una sobretensión en el bus DC, lo que deshabilitaría la etapa de potencia. El motor ya no decelera de forma activa.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Durante el funcionamiento, la resistencia de frenado puede calentarse a temperaturas superiores a 250 °C (482 °F).
ADVERTENCIA | |
---|---|
Si utiliza una resistencia de frenado externa, lleve a cabo los siguientes pasos:
Ajuste el parámetro RESint_ext a "External Braking Resistor".
Ajuste los parámetros RESext_P, RESext_R y RESext_ton.
El valor máximo de RESext_P y el valor mínimo de RESext_R dependen de la etapa de potencia, consulte Datos de resistencia de frenado externa.
Encontrará más información en la sección Dimensionamiento de la resistencia de frenado.
Si la potencia realimentada fuera superior a la potencia que puede absorber la resistencia de frenado, se emite un mensaje de error y la etapa de potencia se desactiva.
Nombre de parámetro Menú HMI Nombre HMI |
Descripción |
Unit Valor mínimo Ajuste de fábrica Valor máximo |
Tipo de dato R/W Persistente Experto |
Dirección de parámetro vía bus de campo |
---|---|---|---|---|
Selección del tipo de resistencia de frenado. 0 / Internal Braking Resistor / ( int): Resistencia de frenado interna 1 / External Braking Resistor / ( Eht): resistencia de frenado externa 2 / Reserved / (rSVd): Reservado Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican durante la siguiente activación de la etapa de potencia. |
- 0 0 2 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1298 IDN P-0-3005.0.9 |
|
Potencia nominal de la resistencia de frenado externa. El valor máximo depende de la etapa de potencia. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican durante la siguiente activación de la etapa de potencia. |
W 1 10 - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1316 IDN P-0-3005.0.18 |
|
Valor de la resistencia de frenado externa. El valor mínimo depende de la etapa de potencia. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 En pasos de 0,01 Ω. Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican durante la siguiente activación de la etapa de potencia. |
Ω - 100,00 327,67 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1318 IDN P-0-3005.0.19 |
|
Tiempo de conexión máximo permitido de la resistencia de frenado externa. Tipo: Decimal sin signo: 2 bytes Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4 Solo es posible modificar el ajuste si la etapa de potencia está desactivada. Los ajustes modificados se aplican durante la siguiente activación de la etapa de potencia. |
ms 1 1 30000 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1314 IDN P-0-3005.0.17 |