DiagMessage

Descripción general

Tipo:

Visualización

Disponible desde:

V1.0.0.0

Implementa:

-

Tarea

Mostrar un único mensaje de diagnóstico.

Descripción funcional

Esta visualización se utiliza para mostrar un único mensaje de diagnóstico. Debe crearse una instancia de la visualización dentro de una visualización de trama en la aplicación.

Interfaz

Entrada/Salida

Tipo de datos

Descripción

iq_xDisplayHex

BOOL

Si el valor es TRUE, el identificador del mensaje de diagnóstico se muestra en formato hexadecimal.

iq_stDiagMessage

ST_VisuDiagMessage

Se usa para asignar el mensaje que se va a mostrar.