El capítulo siguiente tiene como objetivo ayudarle a evitar posibles problemas con la aplicación.
La biblioteca solo detectará aquellos dispositivos que sean compatibles con uno de los protocolos predefinidos.
Compruebe que la función FC_Scan se haya ejecutado correctamente antes de utilizar una instancia de los bloques de funciones FB_SendCommand/FB_ExtendedSendCommand o la función FC_GetPeerScanData.
Después de que se haya completado la ejecución de la función FC_Scan, espere hasta 5 segundos (en función del número de dispositivos de red conectados) antes de continuar con cualquier otra función o bloque de funciones.
La entrada i_udiSearchUniqueID de la función FC_GetPeerScanData deberá ser 0 si llama esta función tras ejecutar la función FC_ClearScanList y FC_Scan y antes de ejecutar el comando.
No hay ninguna comprobación de sintaxis disponible para FB_ExtendedSendCommand; por lo tanto, utilice FB_SendCommand definido por la enumeración ET_SendCommandType.
En función del comando, la estructura ST_SendCommand (entrada de FB_SendCommand) contendrá diferentes partes que son obligatorias. Es necesaria la dirección MAC correcta.
Los siguientes ejemplos se basan en esta topología de red:
Hay dos dispositivos detectados almacenados en la base de datos interna (Logic Controllers M241 y M251).
Búsqueda de un dispositivo por su nombre de modelo:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Establezca las entradas de la siguiente forma:
|
2 |
Ejecute la función. Resultado: La estructura ST_PeerDeviceInfo proporciona la información relacionada con el M241. ![]()
NOTA: Si hay varios Logic Controllers M241 conectados a su red, utilice el ID exclusivo (1 en este ejemplo) como entrada para i_uiSearchUniqueID durante la siguiente ejecución. Repita este procedimiento mientras FC_GetPeerScanData se ejecute correctamente para obtener la información de los Logic Controllers M241.
|
Búsqueda de un dispositivo por su dirección IPv4:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Establezca las entradas de la siguiente forma:
|
2 |
Ejecute la función.
Resultado: La estructura ST_PeerDeviceInfo proporciona la información relacionada del controlador con esta dirección ![]() |
Localizar
La ejecución de este bloque de funciones hace que los LED del Logic Controller M251 conectado parpadeen durante aproximadamente 10 segundos.
Dirección IPv4
Save = FALSE
), deben configurarse todos los elementos de la estructura de entrada i_stSendCommand.
FC_ClearScanList
FC_Scan
FC_GetPeerScanData
Dirección MAC
En función del comando, se implementa una comprobación de sintaxis para cualquier elemento de la estructura.
Copia de seguridad
Solo se ha definido una cadena de entrada en la que introducir el comando completo, por ejemplo, para locate.