Nombre de biblioteca: GMC Independent PLCopen MC
Espacio de nombres: GIPLC
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. La entrada Enable inicia o finaliza la ejecución de un bloque de funciones.
|
OutputNumber |
UINT |
Valor predeterminado: 1 ATV320: Rango de valores: de 1 a 3
ATV340/ATV6••/ATV9••: Rango de valores: de 1 a 10
LXM32A/LXM32ICAN: Rango de valores: de 1 a 2
LXM32M: Rango de valores: de 1 a 5
SD328A: Rango de valores: de 1 a 2
Unidades integradas Lexium ILA, ILE e ILS: Rango de valores: de 1 a 4
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Devuelve el valor de un código de diagnóstico. Consulte los códigos de diagnóstico de la biblioteca. Si el valor es 0 y si la salida Error de este bloque de funciones se establece en TRUE, el código de diagnóstico puede leerse con la salida AxisErrorID del bloque de funciones MC_ReadAxisError. |
Value |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Entrada/salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|
---|---|---|---|
Output |
MC_Output_Ref |
Output es un tipo de datos especial para salidas digitales y analógicas (si está disponible). El tipo de datos corresponde a la referencia del eje de la configuración del dispositivo (instancia) a la que pertenecen las salidas (similar a Axis). En el caso de los bloques de funciones proporcionados para la escritura y lectura de entradas digitales, Output sustituye a la salida Axis. |