Nombre de biblioteca: GMC Independent Altivar
Espacio de nombres: GIATV
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. La entrada Enable inicia o finaliza la ejecución de un bloque de funciones.
|
InputNumber |
UINT |
Valor predeterminado: 1 ATV320: Rango de valores: 1...3
ATV340/ATV6••/ATV9••: Rango de valores: 1...5
|
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Devuelve el valor de un código de diagnóstico. Consulte los códigos de diagnóstico de la biblioteca. Si el valor es 0 y si la salida Error de este bloque de funciones se establece en TRUE, el código de diagnóstico puede leerse con la salida AxisErrorID del bloque de funciones MC_ReadAxisError. |
Value |
INT |
Valor predeterminado: 0 Corresponde a la tensión de entrada en mV o la corriente de entrada en incrementos de 0,001 mA en la entrada analógica seleccionada. |
Entrada/Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|
---|---|---|---|
Input |
Input_Ref |
Input es un tipo de datos especial para entradas digitales y analógicas (si está disponible). El tipo de datos corresponde a la referencia del eje de la configuración del dispositivo (instancia) a la que pertenecen las entradas (similar a Axis). En el caso de los bloques de funciones proporcionados para la lectura de entradas analógicas y digitales, Input sustituye a la entrada Axis. |