Este bloque de funciones restaura los parámetros a la configuración de fábrica.
Nombre de biblioteca: GMC Independent Lexium
Espacio de nombres: GILXM
Entrada |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE. Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE. Los flancos ascendentes en la entrada Execute se ignoran durante la ejecución del bloque de funciones. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Rango de valores: FALSE, TRUE. Valor predeterminado: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Devuelve el valor de un código de diagnóstico. Consulte los códigos de diagnóstico de la biblioteca. Si el valor es 0 y si la salida Error de este bloque de funciones se establece en TRUE, el código de diagnóstico puede leerse con la salida AxisErrorID del bloque de funciones MC_ReadAxisError. |
Entrada/Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Consulte el eje (instancia) para el que se ejecutará el bloque de funciones (corresponde al nombre del eje). El nombre de eje debe estar definido en el árbol de EcoStruxure Machine Expert. de |
El bloque de funciones sólo se puede ejecutar en el estado PLCopen Disabled (estado de funcionamiento 4 Lista para conmutar a ON de la unidad). Para pasar a este estado, deshabilite la fase de arranque con el bloque de funciones MC_Power.
Los parámetros se restablecen a la configuración de fábrica, a excepción de:
Parámetros de comunicación
Inversión de la dirección de movimiento
Tipo de señal de valor de referencia para la interfaz de posición
Configuración de simulación del codificador
Funciones de las entradas y salidas digitales
Modo de control
Tipo de lógica
Modalidad de funcionamiento predeterminada para la modalidad de control local
Tipo de motor
Los nuevos ajustes no se guardan en la memoria no volátil. Utilice StoreParameters_SD328A para guardar los nuevos ajustes en la memoria no volátil.