El movimiento de un eje puede describirse mediante diagramas de movimiento. Existen diferentes tipos de diagramas de movimiento donde se utilizan parámetros diferentes para describir el movimiento.
Motion Sizer convierte cada diagrama de movimiento en un perfil de valores de posición equidistantes de 360. Los cálculos que se realizan posteriormente están basados en este perfil. La restricción a los valores 360 limita la resolución del movimiento que se toma en cuenta en los cálculos (también se considera el principio del teorema de muestreo).
En este capítulo se describen los diferentes tipos de diagramas de movimiento que están disponibles en Motion Sizer.
El diagrama de movimiento que se utiliza en los cálculos está definido en la mecánica como parte de los parámetros de caso de carga.