Tipo: |
Estructura |
Disponible desde: |
V1.0.0.0 |
Hereda de: |
- |
Atributo: |
|
La estructura UASessionConnectInfo se utiliza para proporcionar la información de conexión necesaria para crear una sesión de OPC UA.
Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
SessionName |
STRING [255] |
Nombre de la sesión asignado por el cliente. Esta cadena puede dejarse vacía. |
ApplicationName |
STRING [255] |
Nombre legible de la aplicación cliente OPC UA. Esta cadena puede dejarse vacía. |
SecurityMsgMode |
Modalidad de seguridad de la comunicación con el servidor OPC UA. Valor predeterminado: UASMM_BestAvailable |
|
SecurityPolicy |
Perfil de seguridad de la comunicación con el servidor OPC UA. Valor predeterminado: UASP_BestAvailable |
|
CertificateStore |
STRING [255] |
Elemento no compatible. Se ignorará su valor. |
ClientCertificateName |
STRING [255] |
Elemento no compatible. Se ignorará su valor. |
ServerUri |
STRING [255] |
URI del servidor al que se conectará a través de un servidor de pasarela. Esta cadena puede dejarse vacía. |
CheckServerCertificate |
BOOL |
Indicador que señala si el certificado del servidor se ha comprobado con la lista de confianza de la aplicación cliente. Valor predeterminado: Verdadero Si desea más información consulte Cómo gestionar certificados con clientes OPC UA - Guía del usuario. |
TransportProfile |
Perfil de transporte. Solo se admite UATP_UATcp. |
|
UserIdentityToken |
Datos de autenticación del usuario. |
|
SessionTimeout |
TIME |
Período durante el cual se mantiene la sesión en el caso de que se interrumpa la comunicación [ms]. Valor predeterminado: 20 minutos (T#20m) Rango de valores: 30 s...1 día |
MonitorConnection |
TIME |
Tiempo del intervalo para comprobar la conexión. Valor predeterminado: 5 s (T#5s) Rango de valores: 0,5 s...10 minutos |
LocaleIDs |
ARRAY [1..5] OF STRING[6] |
Identificador de idioma y país/región.
Formato:
Ejemplo: Esta cadena puede dejarse vacía. |