El bloque de funciones UA_MethodReleaseHandleList permite liberar un conjunto de controladores de método.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Input |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
El bloque de funciones se ejecuta en un flanco ascendente. Consulte también Comportamiento de los bloques de funciones con la entrada Execute. |
Timeout |
TIME |
Tiempo máximo para responder. Rango de valores: de 2 s a 60 s Si el valor se encuentra fuera del rango, se aplicará el límite superior o inferior. Valor predeterminado: GPL.Timeout |
ConnectionHdl |
DWORD |
Controlador de conexiones. |
MethodHdlCount |
UINT |
Número de controladores de método en la matriz MethodHdls. No debe exceder el valor de GPL.MAX_ELEMENTS_METHOD. |
MethodHdls |
ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_METHOD] OF DWORD |
Matriz que contiene los controladores de método. |
Salida |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Indica que la ejecución del bloque de funciones se ha llevado a cabo correctamente. |
Busy |
BOOL |
Indica que la ejecución del bloque de funciones está en curso. |
Error |
BOOL |
Indica que se ha detectado un error durante la ejecución.
NOTA: Aunque Error indique FALSE, compruebe los ErrorIDs correspondientes antes de procesar los índices de espacios de nombres.
|
ErrorID |
Proporciona información de diagnóstico adicional en forma de valor numérico. Se incluye un resultado individual para cada URI de espacio de nombres especificado. |
|
ErrorIDs |
ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_METHOD] OF ET_Result |
Matriz que contiene códigos de error para cada controlador de método especificado dentro de la matriz en la entrada del bloque de funciones. |