IF_ApplicationLogger - RegisterCommunicationService (Método)

Descripción general

Tipo:

Método

Disponible desde:

V1.0.4.0

Tarea

Inicialización del registro de aplicaciones.

Descripción

Este método tiene que invocarse una vez al inicio de un programa para poder inicializar el registro de aplicaciones.

Interfaz

Salida

Tipo de datos

Descripción

q_etDiag

GD.ET_Diag

Instrucción general sobre el diagnóstico independiente de las bibliotecas.

Un valor distinto a GD.ET_Diag.Ok corresponde a un mensaje de diagnóstico.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Salida específica de la POU sobre el diagnóstico.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> estado del mensaje

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> mensaje de diagnóstico

Mensajes de diagnóstico

q_etDiag

q_etDiagExt

Valor de la enumeración

Descripción

OK

Ok

0

Ok

ControllerConditionInvalid

ControllerInvalid

9

El controlador no es compatible.

UnexpectedProgramBehavior

UnexpectedFeedback

3

Uno de los valores de respuesta no era válido.

ControllerInvalid

Nombre de la enumeración:

ControllerInvalid

Valor de la enumeración:

9

Descripción:

El controlador no es compatible.

Causa

Solución

El controlador no cumple las condiciones requeridas.

El controlador debe proporcionar la interfaz SystemConfigurationItf.IF_ControllerTime.

Ok

Nombre de la enumeración:

Ok

Valor de la enumeración:

0

Descripción:

Ok

El registro de aplicaciones se ha inicializado correctamente.

UnexpectedFeedback

Nombre de la enumeración:

UnexpectedFeedback

Valor de la enumeración:

3

Descripción:

Uno de los valores de respuesta no era válido.

Causa

Solución

Se ha detectado un error en la ejecución interna.

Póngase en contacto con su representante de servicio local de Schneider Electric.