Conexión del cable de alimentación de CA

Precaución

Antes de conectar el cable de alimentación al conector de alimentación del Rack iPC, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la fuente de alimentación de CA.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.

oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada.

oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad.

oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

DESCONEXIÓN DEL EQUIPO O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oAsegúrese de que las conexiones de alimentación, comunicación y accesorios no sometan a los puertos a esfuerzos excesivos. Tenga en cuenta las vibraciones en el entorno.

oSujete los cables de alimentación, comunicación y de accesorios externos al panel o armario.

oUtilice sólo cables de conector Sub-D de 9 pines con un sistema de bloqueo en buen estado.

oUtilice solamente los cables USB disponibles comercialmente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Conexión de los cables de alimentación

Rack iPC HMIRSPFXR6702 y HMIRSPSXR6S01 tiene 2 cables de alimentación.