|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oNo ponga la unidad Magelis Industrial PC junto a otros dispositivos que puedan producir sobrecalentamiento. oMantenga la unidad Magelis Industrial PC alejada de dispositivos que generen arcos, tales como conmutadores magnéticos y disyuntores sin fusibles. oEvite usar la unidad Magelis Industrial PC en entornos donde haya gases corrosivos. oInstale la unidad Magelis Industrial PC con una separación mínima de 50 mm (1.96 in) o más en los lados derecho e izquierdo y de 100 mm (3.93 in) o más por encima y por debajo del producto respecto a todas las estructuras y equipos adyacentes. oInstale la unidad Magelis Industrial PC con suficiente espacio libre para el tendido de cables y los conectores de cable. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
La unidad Rack iPC está diseñada para utilizar tornillos M4. Estos tornillos no sirven para montar Rack iPC. Sirven para evitar que Rack iPC se desplace del armario:
Información importante sobre el montaje
oSólo se puede utilizar Rack iPC en habitaciones cerradas.
oRack iPC no puede estar expuesto a la luz solar directa.
oNo se deben cubrir los orificios de ventilación de Rack iPC.
oAl montar Rack iPC, respete el ángulo de montaje permitido.
oAsegúrese de que la pared o el armario de conexiones pueda soportar como mínimo 4 veces el peso total de Rack iPC.
oAl conectar determinados tipos de cable (DVI, USB, etc.), tenga en cuenta el radio de curvatura del cable.
La unidad Rack iPC debe montarse en un bastidor de 19".