Ajuste de parámetros

Descripción general

Para poder leer o modificar la lista de parámetros que se describen en la tabla, debe usar los bloques de funciones HSCGetParam o HSCSetParam .

NOTA: Los parámetros establecidos mediante el programa sobrescriben los valores de parámetros configurados en la configuración de HSC. Los parámetros de configuración iniciales se restauran con un arranque en frío o en caliente.

Parámetros ajustables

En esta tabla se proporciona la lista de parámetros de HSC_PARAMETER_TYPE, que se pueden leer o modificar mientras el programa está en ejecución:

Parámetro

Descripción

HSC_PRESET

Para obtener o establecer el valor preestablecido de un HSC.

HSC_THRESHOLD0

Para obtener o establecer el valor de umbral 0 de un HSC.

HSC_THRESHOLD1

Para obtener o establecer el valor de umbral 1 de un HSC.

NOTA: En la modalidad Una tarea, los valores configurados deben seguir la regla:

0 < Valor umbral 0 < Valor umbral 1 < (Preajuste - 1)

Por ejemplo:

Si los valores configurados actualmente son:

oValor umbral 0 = 100

oValor umbral 1 = 200

oPreajuste = 300

Si los valores de configuración deseados son:

oValor umbral 0 = 50

oValor umbral 1 = 120

oPreajuste = 150

Establezca el valor Umbral 1 antes que el valor Preajuste.

Si se establece primero el Preajuste en 150, HSCSetParam devuelve un error de parámetro porque el valor Preajuste deseado (150) es inferior al Valor umbral 1 actual (200).