Preguntas frecuentes

¿Qué lenguajes de programación se admiten con HMI SCU?

Son compatibles los siguientes lenguajes:

oDiagrama de función continua (CFC)

oDiagrama de bloques de funciones (FBD)

oLista de instrucciones (IL)

oDiagrama de contactos (LD)

oDiagrama funcional secuencial (SFC)

oTexto estructurado (ST)

¿Qué tipos de variables se admiten con un controlador HMI SCU?

Consulte la sección Variables admitidas.

¿Puedo utilizar la red de SoMachine para la comunicación con el equipo conectado a la línea serie de mi HMI SCU?

La comunicación con un HMI SCU sólo se puede realizar si la línea serie está configurada con el Protocolo de red.

Limitaciones:

oAcceso lento al equipo remoto.

oNo se puede usar en cascada otros equipos.

Para obtener más información, consulte el apartado SoMachine - Red/Combo: apartado HMI SCU, disponible en el apéndice de la ayuda en línea de Vijeo-Designer.

¿Cuándo debo utilizar la modalidad de ejecución libre o cíclica?

Utilización de la modalidad de ejecución libre o cíclica:

oEjecución libre: utilice esta modalidad si desea un tiempo de ciclo de la variable. El ciclo siguiente se inicia después de un periodo de espera igual al 30% del último tiempo de ejecución del último ciclo.

oCíclica: utilice esta modalidad si desea controlar el ciclo de la frecuencia.

¿Cómo se configura el watchdog?

Puede configurar el watchdog (temporizador de control por tarea) utilizando SoMachine, definiendo los parámetros siguientes:

oTiempo: establezca el periodo máximo de una tarea determinada. Si el tiempo de ejecución de la tarea supera el periodo máximo, se activa el watchdog.

oSensibilidad: establezca el número de desbordes de watchdog consecutivos y acumulados permitidos antes de que se genere un desencadenador de watchdog.

Según los parámetros de Tiempo y Sensibilidad, si se activa el watchdog, el controlador se ha detenido y pasa a la modalidad de parada. La tarea asociada permanece sin completarse, tal como se muestra en el diagrama siguiente:

G-SE-0001916.1.gif-high.gif

 

 

Durante la ejecución de una tarea, el firmware:

oRestablece el temporizador de desborde si no se activa el watchdog

oAumenta el temporizador de desborde si se activa el watchdog

En el ejemplo siguiente se establece la Sensibilidad en 5:

G-SE-0002288.2.gif-high.gif

 

 

¿Para qué sirve la casilla Tras descarga o modificación en línea iniciar todas las aplicaciones?

oCaso 1: Descarga de la aplicación HMI autónoma o descarga de las aplicaciones de control y HMI:

El estado BOOT (Arranque) de la aplicación de control se actualiza en función del ajuste de la casilla de verificación

oCaso 2: Sólo descarga de aplicaciones de control:

oEl valor de la casilla de verificación surtirá efecto tras el cambio online o descarga.

oNo se ve afectada la ejecución de la aplicación de control en el momento del arranque.

¿Puedo conectar varios HMI SCU mediante varios puertos USB en mi PC?

No, esto no está permitido.

Cuando utilizo un nuevo controlador en la aplicación SoMachine con una aplicación HMI que ya ha sido utilizada previamente, ¿por qué dejan de comunicarse las dos aplicaciones?

Esto sucede porque el nuevo nombre del controlador no se ha actualizado en la aplicación HMI (Vijeo-Designer). La aplicación HMI está configurada con el nombre del controlador anterior; debe actualizar esta aplicación con el nombre del controlador SoMachine.

El siguiente procedimiento actualiza el nombre del controlador de la aplicación HMI con el nombre del controlador SoMachine. No obstante, puede actualizar el nombre del controlador SoMachinecon el nombre del controlador de la aplicación HMI, consulte actualizar nombre del controlador utilizando la aplicación HMI.

¿Cómo actualizo manualmente el nombre del controlador de aplicación HMI con el nombre del controlador SoMachine?

Copie el nombre del controlador de la aplicación SoMachine al nombre del controlador de la aplicación Vijeo-Designer en HMI:

Paso

Acción

1

Muestre SoMachine Logic Builder.

2

Haga doble clic en el controlador en Dispositivos.

Resultado: Se abre la ventana del editor de dispositivos.

3

Seleccione la ficha Selección de controlador.

Resultado: Se abre la ficha Selección de controlador:

G-SE-0005241.3.gif-high.gif

 

 

4

Haga clic con el botón derecho del ratón en el controlador.

Resultado: Se abre el menú contextual del controlador.

G-SE-0030167.1.gif-high.gif

 

 

5

Seleccione Change device name....

Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Cambiar el nombre de dispositivo:

G-SE-0030169.1.gif-high.gif

 

 

6

Asegúrese de que el nombre del dispositivo cumple los requisitos de Vijeo-Designer para el nombre del controlador: longitud máxima de 32 caracteres (A-Z, a-z, 0-9, caracteres Unicode y _) y debe comenzar con una letra.

7

Copie el valor incluido en el campo Nuevo.

8

Haga clic en Aceptar.

9

Muestre Vijeo-Frame.

10

Pegue el nombre del controlador de Vijeo-Designer en el campo Inspector de propiedades > Nombre:

G-SE-0030176.1.gif-high.gif

11

Pulse Intro para aplicar el cambio en el nombre del controlador.

¿Cómo puedo actualizar manualmente el nombre del controlador SoMachine con el nombre del controlador de mi aplicación HMI?

Copie el nombre del controlador de la aplicación Vijeo-Designer de HMI al nombre del controlador de la aplicación SoMachine:

Paso

Acción

1

Muestre Vijeo-Frame.

2

Copie el nombre del controlador Vijeo-Designer desde el campo Inspector de propiedades > Nombre:

G-SE-0030176.1.gif-high_1.gif

3

Muestre SoMachine Logic Builder.

4

Haga doble clic en el controlador en Dispositivos.

Resultado: Se abre la ventana del editor de dispositivos.

5

Seleccione la ficha Selección de controlador.

Resultado: Se abre la ficha Selección de controlador:

G-SE-0005241.3.gif-high.gif

 

 

6

Haga clic con el botón derecho del ratón en el controlador.

Resultado: Se abre el menú contextual del controlador.

G-SE-0030167.1.gif-high.gif

 

 

7

Seleccione Change device name....

Resultado: Se abre el cuadro de diálogo Cambiar el nombre de dispositivo:

G-SE-0030280.2.gif-high.gif

 

 

8

Pegue el nombre del controlador en el campo Nuevo.

G-SE-0030180.1.gif-high.gif

9

Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio en el nombre del controlador.

¿Cómo selecciono el comportamiento de arranque de HMI SCU (RUN o STOP [EJECUTAR o DETENER]) después de apagar y encender?

El estado RUN/STOP (EJECUTAR/DETENER) del HMI SCU depende del estado de la casilla "Tras descarga o modificación en línea iniciar todas las aplicaciones" que aparece al usar "Descarga múltiple".

Si está seleccionada, el HMI SCU se inicia en RUN (EJECUTAR). Si no lo está, se inicia en STOP (DETENER).

¿Cómo creo un fichero de archivo de proyecto?

Cree un fichero de archivo de proyecto seleccionando Archivo > Archivo de proyecto > Guardar/Enviar archivo en el menú de SoMachine.

¿Por qué el supervisor de tareas siempre muestra 0 ms para las duraciones de tareas medias y mínimas?

El HMI SCUsólo admite la presentación de informes de tiempos de ciclo con una resolución de 1 ms y requiere un mínimo de 2 ms para una HMI con un ciclo del proceso de control. La CPU está programada para proporcionar HMI y control cada 1 ms (por 2 ms).

Si una tarea requiere menos de 2 ms (2.000 µs) para su ejecución, el monitor de tareas mostrará 0 µs.