Función PTO_PWM incrustada

Descripción general

La función incrustada PTO puede proporcionar dos funciones distintas:

PTO La PTO (Salida de tren de pulsos) implementa tecnología digital que ofrece un posiciona­miento preciso para el control de bucle abierto de los controladores de motores.

PWM La función PWM (Modulación de ancho de pulsos) genera una señal de onda cuadrada programable en una salida dedicada con un ciclo de servicio y una frecuencia ajustables.

Acceso a la ventana de configuración de PTO_PWM

Paso

Descripción

1

En Dispositivos, haga doble clic en HMISCUxx5 > Funciones incrustadas > PTO_PWM.

Resultado: aparecerá la ventana PTO_PWM.

Ventana de configuración de PTO_PWM

En la figura siguiente se muestra una ventana de configuración PTO_PWM de ejemplo usada para configurar un PTO o PWM:

G-SE-0022841.2.gif-high.gif

 

 

En la siguiente tabla se describen las áreas de la ventana de configuración de PTO_PWM:

Número

Acción

1

En caso necesario, seleccione la ficha PTO_PWM para acceder a las ventanas de configuración de PTO_PWM.

2

Seleccione una ficha PTO específica para acceder al canal de PTO_PWM que se deba configurar.

3

Seleccione el tipo de PTO_PWM (PTO (predeterminado) o PWM).

Use el campo Variable para cambiar el nombre Variable global que representa a la instancia del canal.

NOTA: El nombre predeterminado de la variable para el canal PTO 0 es PTO00. Para el canal PTO 1, es PTO01.

4

Puede ampliar cada parámetro haciendo clic en el signo más que hay junto a él para acceder a sus ajustes.

5

Ventana de configuración en la que la función incrustada se utiliza para:

oPTO

oPWM

6

Haga clic en el botón Resumen E/S.

Resultado: aparece la ventana Resumen E/S que muestra la asignación de E/S configurada.

Para obtener más información sobre los parámetros de configuración, consulte:

oConfiguración de PTO.

oConfiguración de PWM.