ET_Result

Descripción general

Tipo:

Enumeración

Disponible desde:

V1.0.0.0

Descripción

La enumeración ET_Result contiene los valores posibles que indican el resultado de operaciones ejecutadas por una función o un bloque de funciones.

Elementos de la enumeración

Las enumeraciones poseen el atributo Qualified-access-only

Nombre

Valor

Descripción

OK

0

Ok

InvalidInputSI

1

La entrada i_udiSI no es válida.

La entrada debe ser < 256

InvalidInputSE

2

La entrada i_udiSE no es válida.

La entrada debe ser < 256

InvalidInputPS

3

La entrada i_udiPS no es válida.

La entrada debe ser < 8

InvalidInputIDN

4

La entrada i_udiIDN no es válida.

La entrada debe ser < 4096

InvalidInputStringSyntax

5

La sintaxis de la entrada i_sIdnAddress no es válida:

Para obtener ejemplos de cadenas válidas, consulte FC_IdnStringToDword.

TimeoutExpired

10

Se ha superado el tiempo máximo de ejecución de un bloque de funciones.

InvalidInterface

12

La interfaz indicada en la entrada i_ifDevice no es válida.

Para conocer las interfaces aceptadas, consulte FB_ReadParameter o FB_WriteParameter.

InvalidDataBlockElement

13

La entrada i_etDataBlockElement contiene un valor no válido.

Para conocer los valores válidos, consulte ET_DataBlockElement.

SercosDriveIssue

20

Se ha detectado un error al leer o escribir un parámetro. Por ejemplo, se ha detectado un IDN no válido.

SercosAddressInvalid

21

Controlador LMC Eco/Pro/Pro2: La dirección lógica del dispositivo no es válida.

Controlador M262: El identificador de dispositivo transmitido no es válido, o bien no hay ningún dispositivo físico conectado o la dirección topológica del dispositivo excede los límites.

SercosServiceRequestIssue

22

Se ha detectado un error de solicitud de servicio.

SercosServiceTimeout

23

Timeout de servicio de Sercos (no se ha recibido respuesta del dispositivo conectado).

SercosServiceNotSupported

24

El dispositivo en cuestión no admite la función solicitada.

SercosServiceInvalid

25

La transferencia de servicio no es válida.

SercosServiceChannelBusy

26

No es posible ejecutar el comando solicitado en estos momentos.

UnexpectedFeedbackValue

999

Se ha detectado un error interno. Para obtener más información, consulte la salida q_sResultMsg. Póngase en contacto con el representante de servicio local de Schneider Electric.