EcoStruxure Machine Expert es una solución de software para OEM (fabricantes de equipos originales) profesional, eficiente y abierta que le ayuda a desarrollar, configurar y poner en funcionamiento una máquina completa en un entorno único (incluidas las funciones lógicas, de control del motor y de automatización de red relacionadas).
EcoStruxure Machine Expert le permite programar y poner en funcionamiento la gama de elementos de Flexible Machine Control de Schneider Electric y le ayuda a obtener la solución de control más optimizada para la mayoría de los requisitos de las máquinas.
Flexible Machine Control es la oferta completa de Schneider Electric dirigida a soluciones para OEM que incluye los elementos siguientes:
Un entorno de software
EcoStruxure Machine Expert
Dos tipos de plataforma de control de hardware
controlador lógico
Motion Controller
Y muchos otros dispositivos
HMI
unidades de velocidad variable, servounidades y unidades de motor
sensores y actuadores
módulos de expansión de E/S locales y distribuidos
PC industriales (iPC)
EcoStruxure Machine Expert integra (en función de la versión):
Logic Controller
Harmony SCU HMI Controller
Modicon M241
Modicon M251
Modicon M258
Modicon M262
Motion Controller
Modicon LMC058
Modicon M262
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro/Pro2
Paneles gráficos HMI Harmony
Harmony XBTGH
Harmony GK
Harmony GTO
Harmony GTU
Harmony GTUX
Harmony STU
Harmony iPC
Otros paneles gráficos de HMI son compatibles a través de la conexión Modbus, que no es compatible con el protocolo de Machine Expert.
EcoStruxure Machine Expert proporciona las siguientes características y funciones:
Gama completa de lenguajes IEC 61131-3
Configuradores de bus de campo integrados
editor Axis integrado
Diagnóstico y depuración expertos
Actualización del software y la ayuda en línea mediante el Schneider Electric Software Installer
integrado que permite agrupar y visualizar el contenido de un controlador en función de sus requisitos
Servidor y cliente OPC DA y OPC UA integrados
Instalación opcional de la herramienta de desarrollo de aplicaciones HMI Vijeo-Designer
Instalación opcional de EcoStruxure Machine Expert - Safety para configurar el controlador de seguridad
Configuración de un sistema de transporte Lexium™ MC multi carrier
Simulación de objetos mecatrónicos con EcoStruxure Machine Expert Twin
Instalación opcional del asistente del controlador para gestionar la descarga del firmware y las aplicaciones
Plantillas de funciones y aplicaciones
análisis de código máquina
plantilla inteligente integrada en proyectos estándar
crear y configurar certificados del controlador
activar el cifrado del archivo de proyecto
intercambio de datos entre herramientas de servicio como Motion Sizer y EcoStruxure Machine Expert
comprobación de integridad para el proyecto y el software
Script hooks: ejecute un script Python al ejecutar un comando de menú o detectar un evento.
gestión de recetas
ETEST: gestión de pruebas
creación y parametrización de diagramas de leva
sistema de control de común positivo SVN
compatibilidad con FDT/DTM
acceso a la base de datos desde los controladores mediante SQL Gateway
Herramientas de servicio de diagnóstico y asistente de dispositivos
comparación de proyectos mediante la herramienta Diff Viewer
Con EcoStruxure Machine Expert, podrá diseñar una solución completa con tan solo:
Un programa de software
Un archivo de proyecto
Una conexión de cable
Una descarga
EcoStruxure Machine Expert integra plantillas de proyecto y bibliotecas de aplicaciones expertas probadas, validadas, documentadas y compatibles exclusivas para muchas aplicaciones OEM. Su metodología sencilla de configuración acelera el diseño, la puesta en marcha, la instalación y la solución de problemas.
Para obtener más información, consulte la Descripción general de bibliotecas.