Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:
Modicon M251 Logic Controller - Guía de programación
Modicon M251 Logic Controller - Guía de hardware
EcoStruxure Machine Expert Ethernet industrial - Guía del usuario
El Modicon M251 Logic Controller tiene una amplia variedad de características optimizadas y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.
La configuración, la programación y la puesta en marcha del software se llevan a cabo con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
El M251 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, que admite los lenguajes de programación IEC 61131-3 siguientes:
IL: Lista de instrucciones
ST: Texto estructurado
FBD: Diagrama de bloques de funciones
SFC: Diagrama funcional secuencial
LD: Diagrama de contactos
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).
Los tipos siguientes de puertos de comunicación están disponibles en el panel frontal del controlador, en función de la referencia del controlador:
Maestro CANopen
Ethernet
USB mini-B
Línea serie
En esta tabla se muestran el rango y las características de M251 Logic Controller:
Referencia |
Entradas digitales |
Salidas digitales |
Puertos de comunicación |
---|---|---|---|
0 |
0 |
1 puerto de línea serie 1 puerto de programación USB mini-B 1 conmutador de puerto dual Ethernet 1 puerto de CANopen |
|
0 |
0 |
1 puerto de línea serie 1 puerto de programación USB mini-B 1 conmutador de puerto dual Ethernet 1 puerto Ethernet para bus de campo |