En el siguiente párrafo se enumeran los módulos de E/S digitales compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.
Consulte Modicon TM3, Módulos de E/S digitales, Guía de hardware.
En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación de entrada digitales TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal/paso |
---|---|---|---|---|
8 |
Entradas normales |
120 V CA 7,5 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm |
|
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Entradas normales |
24 V CC 5 mA |
Conector HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Entradas normales |
24 V CC 5 mA |
Conector HE10 (MIL 20) |
En la siguiente tabla se muestran los módulos de ampliación de salida digitales TM3, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal/paso |
---|---|---|---|---|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 7 A máximo por línea común/2 A máximo por salida |
Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 7 A máximo por línea común/2 A máximo por salida |
Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de tornillo extraíble/5,08 mm |
|
8 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 4 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloque de terminales de resorte extraíble/5,08 mm |
|
16 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 8 A máximo por línea común/2 A máximo por salida |
Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 8 A máximo por línea común/2 A máximo por salida |
Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 8 A máximo por línea común/0,5 A máximo por salida |
Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida |
Conector HE10 (MIL 20) |
|
16 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida |
Conector HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Salidas de transistor normales (común negativo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida |
Conectores HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Salidas de transistor normales (común positivo) |
24 V CC 2 A máximo por línea común/0,1 A máximo por salida |
Conectores HE10 (MIL 20) |
En la tabla siguiente se muestran los TM3 módulos de E/S mixtas, con el tipo de canal, la tensión/corriente nominal y el tipo de terminal correspondientes:
Referencia |
Canales |
Tipo de canal |
Tensión Corriente |
Tipo de terminal/paso |
---|---|---|---|---|
4 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 5,08 mm |
|
4 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
4 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloque de terminales de resorte extraíble / 5,08 mm |
|
4 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
TM3DM16R(1) |
8 |
Entradas normales |
24 V CC 5 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
8 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 4 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
16 |
Entradas normales |
24 V CC 7 mA |
Bloques de terminales de resorte extraíble / 3,81 mm |
|
8 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 7 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
TM3DM32R(1) |
16 |
Entradas normales |
24 V CC 5 mA |
Bloque de terminales de tornillo extraíble / 3,81 mm |
16 |
Salidas de relé |
24 V CC/240 V CA 4 A máximo por línea común / 2 A máximo por salida |
||
(1) Este módulo de extensión solo está disponible en determinados países. |