En el siguiente párrafo se enumeran las familias de terminales HMIGK compatibles con EcoStruxure Machine Expert.
Encontrará información acerca de la configuración de software y una descripción de hardware en el siguiente manual:
En la siguiente tabla se describen los terminales HMIGK:
HMI Terminales |
Tipo de pantalla |
Tamaño de pantalla |
Interfaz Ethernet |
Interfaz serie |
USB (Tipo A) Interfaz |
USB (Mini-B) Interfaz |
SD Tarjeta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMIGK2310 |
QVGA/TFT color |
14,4 cm (5,7 in) |
Sí |
Sí (1) |
USB 2.0 |
USB 2.0 |
Sí |
HMIGK5310 |
VGA/TFT color |
26,4 cm (10,4 in) |
|||||
1 Interfaz serie RS-232. Conector SUB-D de 9 pins y conector RS-485 RJ45 |