Modicon M262 Logic Controller

Descripción general

Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:

M262 Logic Controller tiene diferentes funciones potentes y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.

La configuración, la programación y la puesta en marcha del software se llevan a cabo con el software EcoStruxure Machine Expert versión 1.2 o posterior, descrito en los documentos EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación y M262 Logic/Motion Controller - Guía de programación.

Lenguajes de programación

El M262 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, que admite los siguientes lenguajes de programación IEC 61131-3:

  • IL: Lista de instrucciones

  • ST: Texto estructurado

  • FBD: Diagrama de bloques de funciones

  • SFC: Diagrama funcional secuencial

  • LD: Diagrama de contactos

El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).

Entradas/salidas incrustadas

Están disponibles los siguientes tipos de E/S incrustadas:

  • Entradas rápidas

  • Salidas de común negativo rápidas

Funciones de comunicación incrustadas

Están disponibles los siguientes tipos de puertos de comunicación, en función de la referencia del controlador:

  • Ethernet

  • USB

  • Línea serie

Rango de M262 Logic Controller

En la tabla siguiente se muestran el rango y las características de M262 Logic Controller:

Referencia

Rendimiento

E/S digitales

Fuente de alimentación

Puertos de comunicaciones

Tipo de terminal

TM262L01MESE8T

TM262L10MESE8T

Instrucciones 5 µs/1 K

4 entradas digitales rápidas

4 salidas digitales rápidas (común positivo)

24 V CC

1 puerto de línea serie

1 puerto de programación USB

2 puertos conmutados Ethernet

1 puerto Ethernet

Bloques de terminales de tornillos extraíbles

TM262L20MESE8T

Instrucciones 3 µs/1 K

4 entradas digitales rápidas

4 salidas digitales rápidas (común positivo)

24 V CC

1 puerto de línea serie

1 puerto de programación USB

2 puertos conmutados Ethernet

1 puerto Ethernet

Bloques de terminales de tornillos extraíbles