En los párrafos siguientes se enumeran las características del módulo electrónico TM5SE4IOL.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal |
24 V CC |
Fuente de alimentación |
Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de alimentación |
20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
29,6 mA |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
2 mA |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Código ID para la actualización del firmware |
0xCAC0 = 51904 dec |
Características en modo maestro IO-Link |
|
---|---|
Velocidades de transferencia |
|
Valores límite para COM3 |
|
Formato de los datos |
1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de paridad (par) y 1 bit de parada |
Nivel de bus |
24 V CC (activa), 0 V CC (tensión en reposo) |
Características en modo maestro o modo de salida digital IO-Link |
|
---|---|
Canales IO-Link |
Hasta cuatro salidas |
Tipo de cableado |
3 cables |
Variante |
Conmutación bipolar, positiva y negativa |
Pico de corriente de salida de cortocircuito |
< 1,3 A |
Tensión residual |
< 0,7 V CC con una corriente nominal de 0,25 A |
Tensión de conmutación |
Fuente de alimentación de E/S menos caída de tensión para protección contra cortocircuitos e interruptor semiconductor |
Caída de tensión |
< 0,5 V con una corriente nominal de 0,25 A |
Frecuencia de conmutación |
25 kHz (300 kHz en modo maestro IO-Link) |
Tiempo de encendido |
< 10 µs |
Tiempo de apagado |
< 10 µs |
Aislamiento entre IO-Link y bus |
500 V CA RMS 1 |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
Características en modo de salida digital IO-Link |
|
---|---|
Canales de salida |
Hasta cuatro salidas |
Tipo de cableado |
3 cables |
Corriente de salida continua máxima |
0,25 A por salida |
Umbral de sobrecorriente máximo |
0,5 A por salida |
Corriente de salida total |
1 A máximo |
Tensión de salida |
24 V CC |
Rango de tensión de salida |
20,4 a 28,8 V CC |
Circuito de salida |
Origen |
Frecuencia de conmutación (carga resistiva) |
500 Hz máximo |
Protección de salida 1 |
|
1 = Interrupción de la corriente durante la sobrecarga: entre 0,3 y 0,8 A. |
Características en modo de entrada digital IO-Link |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
Hasta cuatro entradas |
|
Tipo de cableado |
3 cables |
|
Tensión de entrada establecida |
24 V CC |
|
Rango de tensión de entrada |
20,4 a 28,8 V CC |
|
Corriente nominal de entrada a 24 V CC |
4 mA |
|
Impedancia de entrada |
6 kΩ |
|
Estado OFF |
< 5 V CC |
|
Estado ON |
> 15 V CC |
|
Circuito de entrada |
Común positivo |
|
Filtro de entrada |
Hardware |
300 ns |
Software |
- |
|
Aislamiento |
Entre IO-Link y bus |
Véase la nota 1. |
Entre IO-Link |
Sin aislamiento |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.