Aspectos generales de las bibliotecas

Contenido de bibliotecas

Las bibliotecas proporcionan los elementos siguientes, que se ejecutan en el sistema en tiempo de ejecución del controlador:

  • Funciones y bloques de funciones

  • Definiciones de enumeraciones y tipos de datos

  • Variables globales

  • Variables de sistema

  • Objetos de visualización

Para gestionar las bibliotecas de un proyecto, utilice el Administrador de bibliotecas. El editor del Administrador de bibliotecas se describe en el capítulo Editor del Administrador de bibliotecas. La instalación de bibliotecas se lleva a cabo durante la instalación de los elementos (dispositivos, soluciones o controladores) que seleccione para instalar con Schneider Electric Software Installer. Para gestionar bibliotecas definidas por el usuario, utilice el Administrador de bibliotecas y el Repositorio de biblioteca directamente en EcoStruxure Machine Expert.

Información de bibliotecas

En el Administrador de bibliotecas encontrará las bibliotecas incluidas, y en el Repositorio de biblioteca encontrará las bibliotecas disponibles. La información disponible variará en función del elemento seleccionado:

Información

Descripción

Ejemplo

Nombre

Nombre de la biblioteca

TcpUdpCommunication

Versión

Versión de la biblioteca

1.1.10.0

Empresa

El proveedor principal o el nombre de grupo definido por el proveedor principal de la biblioteca, tal como se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de bibliotecas y Repositorio de bibliotecas.

Schneider Electric

Espacio de nombres

Espacio de nombres predeterminado de la biblioteca para acceder a las funciones de esta.

NOTA: Se recomienda usar el espacio de nombres predeterminado como el espacio de nombres que se usará en la aplicación.

Si se establece solo el acceso cualificado como atributo de la biblioteca, el uso del espacio de nombres en la aplicación será obligatorio.

TCPUDP

Categoría

La categoría (o las categorías) a que pertenecen esta biblioteca, tal como se muestra en los cuadros de diálogo Administrador de bibliotecas y Repositorio de biblioteca.

Comunicación

Espacio de nombres

Un espacio de nombres de una biblioteca es un símbolo que permite un acceso exclusivo a los componentes de biblioteca conectados (funciones, bloques de funciones, variables, etc.). El espacio de nombres es obligatorio cuando dos componentes de dos bibliotecas distintas usadas en el mismo proyecto tienen el mismo nombre. El uso del espacio de nombres en la aplicación es obligatorio si la biblioteca tiene establecido el atributo qualified-access-only . Para garantizar un acceso exclusivo al componente correcto, use el formato de nombre completo <espacio de nombres>.<componente>, incluido el espacio de nombres.

Caso

Descripción

1

Existe un bloque de funciones GEN en la biblioteca Util. El espacio de nombres de la biblioteca Util es Util. Una instancia del bloque de funciones GEN puede declararse con o sin el espacio de nombres de la biblioteca si el nombre GEN es único dentro del proyecto:

MyGenerator: Util.GEN

MyGenerator: GEN

2

Se ha creado un bloque de funciones GEN dentro del proyecto. El uso del espacio de nombres de la biblioteca Util permitirá al sistema acceder al bloque de funciones GEN de la biblioteca Util. Sin espacio de nombres, se accederá al bloque de funciones del proyecto GEN:

MyGenerator_Util: Util.GEN

MyGenerator_Project: GEN

3

En el proyecto se declara otra biblioteca, que también contiene un bloque de funciones llamado GEN, con el espacio de nombres NewLib. El uso del espacio de nombres se hace obligatorio para identificar el bloque de funciones correcto GEN al que va a accederse:

MyGenerator_Util: Util.GEN

MyGenerato_NewLib: NewLib.GEN;

Se define un espacio de nombres predeterminado para cada biblioteca.

Repositorio de bibliotecas

El Repositorio de biblioteca es el editor que gestiona bibliotecas instaladas en EcoStruxure Machine Expert. El Repositorio de biblioteca permite instalar o eliminar bibliotecas definidas por el usuario así como otros tipos de bibliotecas, como bibliotecas de aplicación o bibliotecas de dispositivo, entre otras. Una biblioteca solo se puede usar en un proyecto de EcoStruxure Machine Expert si está instalada en el Repositorio de biblioteca. Con la instalación de EcoStruxure Machine Expert, se instala un conjunto de bibliotecas de forma predeterminada. Puede instalar bibliotecas nuevas o versiones nuevas de bibliotecas ya existentes. Para ello, use el cuadro de diálogo Repositorio de biblioteca o Schneider Electric Software Installer.

Protección de bibliotecas

Para proteger una biblioteca, existen los siguientes métodos:

Método

Descripción

Protección del código fuente

Cuando una biblioteca se prepara en el formato de "biblioteca compilada", el código fuente de los módulos de la biblioteca dejará de estar visible una vez que la biblioteca se integre en un proyecto.

Firmas

Para la firma de proyectos de bibliotecas (*.compiled-library-v3), se usa un certificado. La firma puede forzarse mediante un ajuste del cuadro de diálogo Pantalla de seguridad. A continuación, para generar una biblioteca compilada, necesitará un certificado adecuado para la firma de código en su perfil de usuario. Consulte también Guardar un proyecto como biblioteca compilada.

Para los proyectos de bibliotecas que deban ser compatibles con EcoStruxure Machine Expert < V2.0 (*.compiled-library), solo serán posibles firmas con un nivel inferior de seguridad con una clave privada y su token correspondiente. Estos métodos solo deberían usarse por motivos de compatibilidad. Los ajustes se configuran en la Información del proyecto de la ficha Firmas.

Licencias

Es posible proteger bibliotecas por medio de una licencia (ya sea de tipo mochila o por software). Las bibliotecas protegidas mediante licencia pueden instalarse en el repositorio de bibliotecas. Sin embargo, para su uso en el proyecto, el ordenador debe incluir la licencia válida.

Administrar bibliotecas mediante los administradores de bibliotecas

Las bibliotecas declaradas en un proyecto se administran con el editor del Administrador de bibliotecas.

Un proyecto de EcoStruxure Machine Expert puede incluir más de un controlador. Por ello, hay disponibles diferentes administradores de bibliotecas. Por lo general, existen dos casos de uso previstos de un mismo objeto del Administrador de bibliotecas:

Caso de uso

Ubicación del Administrador de bibliotecas

Un Administrador de bibliotecas para que cada controlador pueda gestionar las bibliotecas específicas del controlador y de la aplicación.

En el árbol de herramientas, debajo del nodo Aplicación para cada controlador

Los nodos del Administrador de bibliotecas para POU específicas del usuario que se usan en más de un controlador de un mismo proyecto de EcoStruxure Machine Expert.

En el árbol de herramientas, debajo del nodo Global

Para obtener más información sobre la administración de bibliotecas, el Repositorio de bibliotecas y el Editor del administrador de bibliotecas, consulte Administración de bibliotecas.

Para obtener más información sobre la búsqueda de una función o un bloque de funciones de bibliotecas con el Buscador FFB, consulte Buscar una función o un bloque de funciones con el buscador FFB .