Estos comandos se utilizan para mover y copiar las cadenas respectivas de las entradas de objeto en los editores o árboles de visualización.
Símbolo:
Método abreviado predeterminado: CTRL + X o MAYÚS + SUPR
El comando
transfiere la selección actual (entrada de objeto, cadena) al portapapeles. La selección se elimina del editor o del árbol de objetos. En las estructuras de árbol que se utilizan para organizar los objetos, como por ejemplo en el árbol , el comando se aplica al objeto seleccionado. Se puede realizar una selección múltiple.Recuerde que no todos los editores admiten el comando
y que su uso puede estar limitado en algunos editores.La forma de la selección depende del editor en cuestión: por ejemplo, en los editores de texto es una cadena o un carácter, y en los editores gráficos puede ser uno o varios elementos rodeados por un cuadro de selección.
Para pegar el contenido del portapapeles, utilice el comando
.Para copiar una selección en el portapapeles sin eliminarla, utilice el comando
.Para eliminar un área seleccionada sin cambiar el portapapeles, utilice el comando
.
Símbolo:
Método abreviado predeterminado: CTRL + C
Con el comando
ocurre lo mismo que con el comando , con la excepción de que la copia no elimina la selección de la posición actual.
Símbolo:
Método abreviado predeterminado: CTRL + V
El comando
pega el contenido del portapapeles en la posición actual de la vista del editor.La operación de pegar no está admitida en todos los editores o su uso puede ser limitado. En los editores gráficos, el comando sólo se admite si el resultado de la inserción da lugar a una estructura correcta.
En las estructuras de árbol que se utilizan para organizar los objetos, como por ejemplo en el árbol
, el comando se aplica al objeto seleccionado. Se puede realizar una selección múltiple. Dependiendo de la posición actual, por ejemplo en el árbol , se puede abrir un cuadro de diálogo en el que tenga que elegir si el objeto del portapapeles debe introducirse encima o debajo.
Símbolo:
Método abreviado predeterminado: SUPR
El comando
elimina el área seleccionada de la vista del editor. El comando no cambia el contenido del portapapeles.En los navegadores, el comando se aplica al objeto seleccionado.
Para el tipo de selección, se aplican las mismas reglas que las del comando
.Para eliminar un área seleccionada y ponerla simultáneamente en el portapapeles, utilice el comando
.