El comando
abre una vista que muestra las ubicaciones en las que se usan una o más variables dentro de un proyecto, incluidas las ubicaciones de las bibliotecas integradas sin compilar. La pantalla también se puede restringir, por ejemplo, a referencias cruzadas presentes en el proyecto, en la aplicación activa o en una POU concreta.Cuadro de texto
Cuadro de texto de búsqueda |
Escriba el nombre de la variable con uno de los métodos de entrada siguientes:
Las entradas siguientes son válidas. También tenga en cuenta el ámbito establecido para cada:
|
Botones
Nombre de botón |
Método abreviado |
Descripción |
---|---|---|
|
|
Inicia la búsqueda de la variable escrita en el cuadro de texto de búsqueda. |
|
– |
Seleccione las columnas en las que se buscará la cadena. |
Campo de entrada de filtro |
– |
Introduzca la cadena que se buscará en las columnas seleccionadas. Las referencias cruzadas que contengan esta cadena se marcarán en amarillo. Las referencias cruzadas que no contengan esta cadena se ocultarán. |
|
– |
Abre el cuadro de diálogo . Puede seleccionar la variable, el tipo de datos o el bloque de funciones que desee buscar. Se introduce automáticamente en el cuadro de texto de búsqueda. |
|
– |
Va directamente a la ubicación en la que se ha declarado la variable respectiva. Se abre el editor de declaraciones correspondiente y se resalta la variable. |
|
+ |
Muestra la posición de la referencia cruzada anterior de la variable. |
|
|
Muestra la posición de la referencia cruzada siguiente de la variable. |
|
– |
Disponible si se han encontrado varias declaraciones para un símbolo. Muestra solo los resultados de la declaración que ha seleccionado en la lista. |
|
– |
Imprime la referencia cruzada actual. |
Las referencias cruzadas encontradas se muestran con la información siguiente:
|
Las variables, POU o DUT que se han encontrado aquí se conocen por el término . Se agrupan en función de la declaración respectiva. La ubicación en la que se declaran se utiliza como nodo raíz. Las otras apariciones en el proyecto aparecen con una sangría debajo del nodo raíz. Estos nodos con sangría muestran la expresión que se utiliza para el símbolo en la ubicación específica del proyecto.
Ejemplo: Hay una variable global |
|
Nombre de la POU donde se utiliza la variable. |
|
Nombre de la variable, para referencias: nombre de POU + nombre de variable
Ejemplos: |
|
Tipo de acceso a la variable en la ubicación: |
|
Tipo de datos de la variable. |
|
Dirección IEC también asignada a la variable.
Ejemplo: |
|
Posición del lugar en el que se usa la variable en el editor de la POU respectiva. Por ejemplo, número de línea, número de red, sección de declaración o sección de implementación. Ejemplo: |
|
Nombre de la POU más la ruta completa de la ubicación de la ocurrencia entre corchetes.
Ejemplo: |
|
Comentarios, si están disponibles, en la declaración de la variable. |
Haga doble clic en la lista de referencias cruzadas para abrir la POU respectiva y seleccionar el uso del símbolo dentro de esta POU.
Si hace clic con el botón derecho en una línea de la lista de referencias cruzadas, el menú contextual proporciona los comandos siguientes:
Comando |
Descripción |
---|---|
|
Expande todas las líneas que se hayan contraído. |
|
Contrae todas las líneas expandidas. Solo se mantiene visible la línea seleccionada. |
|
Tiene el mismo efecto que hacer doble clic en una línea: abre la POU respectiva y marca la ocurrencia. En el caso de las entradas de nodo raíz, es la declaración. En el caso de las subentradas, es el uso de la variable respectiva. |
|
Cuando se encuentran varias declaraciones, en la lista solo se mostrarán los resultados que se aplican a la declaración seleccionada. Para desactivar esta característica, ejecute otra búsqueda. |