Mensajes

Descripción general

El comando Ver > Mensajes abre la vista Mensajes.

Los mensajes describen errores detectados , advertencias o sólo información . En la cabecera de la vista Mensajes, se muestra el número de errores y advertencias detectados, así como los mensajes informativos.

Los mensajes se clasifican según el componente o la funcionalidad reconocidos. Por ejemplo, los mensajes sobre comprobaciones sintácticas del proyecto se generan en las categorías Precompilar. Los mensajes sobre la compilación del proyecto se generan en la categoría Generación (por ejemplo, errores de compilación, tamaño de código). También pueden haber mensajes sobre la importación de un proyecto, sobre el administrador de bibliotecas, etc.

Puede seleccionar la categoría de mensajes que desee en la lista de selección debajo de la tabla Mensajes. Los mensajes sobre precompilación se muestran en el campo debajo de la tabla de mensajes.

Para eliminar los mensajes de una categoría específica, haga clic en el botón Borrar todos los mensajes en esta categoría .

Para eliminar los mensajes de todas las categorías, haga clic en el botón Delete all messages in all categories .

Los mensajes que pertenecen a la categoría elegida se listarán en la tabla de mensajes con la información siguiente: Descripción (texto del mensaje); Proyecto (nombre del proyecto); Objeto (nombre del objeto respectivo en el proyecto); Posición (por ejemplo, número de línea, número de red, etc. en el objeto).

Si desea ocultar o mostrar un determinado tipo de mensajes en la tabla, utilice los botones de la esquina superior derecha: error(es), advertencia(s), mensaje(s). En cada caso, estos botones indican el número de mensajes disponibles. Haga clic en un botón para alternar la visualización de cada tipo de mensaje.

Puede navegar entre los mensajes que se muestran actualmente en la tabla o pasar de un mensaje a la posición en el objeto correspondiente mediante los comandos Mensaje siguiente, Mensaje anterior e Ir a la posición del código de origen (para obtener información más detallada, consulte Comandos de la vista Mensajes). Haga doble clic en un mensaje para navegar a la posición del código de origen. Para obtener la posición del código de origen de un mensaje de precompilación, haga clic en el texto del mensaje subrayado de color azul.