Use el comando EcoStruxure Machine Expert.
→ para abrir la en parte inferior de la ventanaLa trabajos (tareas) y también permite crear trabajos manualmente.
crea automáticamenteLa
:Proporciona una vista general de los trabajos que debe realizar o terminar. Puede asignar estos trabajos a otro usuario.
Se puede utilizar como una lista de tareas pendientes y proporciona un historial para realizar el seguimiento de la creación o finalización de trabajos.
Muestra los trabajos creados automática y manualmente.
La
muestra tanto los trabajos creados automáticamente como manualmente.EcoStruxure Machine Expert crea los trabajos en algunos casos.
Los trabajos creados automáticamente incluyen acciones, como, por ejemplo:
Abrir un editor de objetos
Ejecutar comandos EcoStruxure Machine Expert
Abrir la ayuda online
Realizar acciones personalizadas como la configuración de dispositivos
Elemento |
Descripción |
---|---|
![]() |
|
![]() |
Elimina el trabajo seleccionado. |
![]() |
Oculta los trabajos cerrados. |
|
Muestra una breve descripción del trabajo (tarea). |
|
El nombre del usuario a quien se ha asignado el trabajo. |
|
Los estados de trabajo: Una vez que se ha creado un trabajo, el estado se establece automáticamente en .En cuanto se abre el trabajo en el diálogo , el estado se establece en . |
|
Indica la fecha de creación del trabajo. |
|
Indica la prioridad de trabajo en orden de importancia. La prioridad se asigna automáticamente y no se puede cambiar.
|
, o |
Haga clic en el encabezado de columna para establecer un filtro, por ejemplo, para y ordene la lista .![]() |
Para crear un trabajo, haga clic en el botón . Se abre el cuadro de diálogo :
Seleccione el nombre del usuario a quien se ha asignado el trabajo, escriba un
, un y añada un detallado.Haga doble clic en un trabajo en la
para abrir el cuadro de diálogo en la parte la derecha de la ventana. El cuadro de diálogo muestra el y las instrucciones.
Elemento |
Descripción |
---|---|
Botón y |
Cierra un trabajo y lo reabre. La ficha muestra estas modificaciones de trabajos enumerando el y el . |
Botón |
Asigna un trabajo a otro usuario: Haga clic en este botón para abrir una lista en la que puede seleccionar o escribir el nombre del usuario a quien se asigna el trabajo. |
Botón |
Abre un campo de texto para los comentarios. |
Ficha |
Ofrece una descripción de lo que se debe hacer en el contexto del trabajo, además de los medios para ello. Por ejemplo, como se ha indicado anteriormente, seleccionar y establecer un . |
Ficha |
Muestra los comentarios que se han añadido. |
Ficha |
Muestra el historial de las acciones registradas. ![]() |
Los cuatro casos siguientes ofrecen ejemplos para la creación automática de trabajo.
En este ejemplo, dos programadores, Usuario A y Usuario B, trabajan a través de SVN en el mismo proyecto.
Ejemplo de caso 1, acciones de Usuario A:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En este ejemplo, ha importado un perfil definido por el usuario, tal como se muestra en el árbol .![]() |
2 |
Inicie una carga del proyecto modificado en el servidor SVN para compartirla con el Usuario B. Para ello, abra el menú → → . |
3 |
Se abre el cuadro de diálogo en el que aparecen las modificaciones:![]() |
Ejemplo de caso 1, acciones de Usuario B:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga clic con el botón derecho en el nodo en el árbol y seleccione → .
NOTA: El nodo se muestra debajo del nodo . Sin embargo, se actualiza todo el proyecto.
Resultado: La muestra el trabajo correspondiente: con el campo establecido en . |
2 |
En el diálogo , haga clic en el botón .![]() Resultado: La actividad se ejecuta automáticamente y el trabajo obtiene el estado . |
En el caso siguiente se describe cómo se crea automáticamente un trabajo a partir de los objetos de dispositivos sin configurar y se visualiza en la
:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga doble clic en el nodo en el árbol . |
2 |
En la ficha , haga clic en el botón . |
3 |
Si la exploración de Sercos detecta dispositivos aún no configurados, aparece un cuadro de diálogo. Le solicita que confirme que no se han configurado los dispositivos. ![]() |
4 |
Si hace clic en Sercos, se añadirá un trabajo en la con acciones asociadas para seleccionar el tipo de objeto de dispositivo que puede tratar posteriormente. , se añade el objeto correspondiente al árbol . Si hay más de un objeto de dispositivo que coincida con el que se encuentra en la exploración de |
Si ha convertido una HMI del proyecto en un proyecto de resolución inferior, debe adaptar las pantallas y los iconos en Vijeo-Designer manualmente.
Se crea automáticamente el trabajo correspondiente, lo que indica que debe adaptar el contenido de Vijeo-Designer.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En el diálogo , haga clic en el botón .Resultado: Vijeo-Designer se abre automáticamente. |
2 |
Adapte el objeto de Vijeo-Designer a la nueva resolución de pantalla. |
3 |
Guarde el proyecto y vuelva a Logic Builder. |
4 |
Haga clic en el botón en el cuadro de diálogo . |
Tiene la información de que otro usuario ha añadido un Logic Builder.
(SLC) debajo del nodo en el árbol de
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga clic con el botón derecho en el nodo y seleccione en el menú contextual.Resultado: Se crea un nodo para el SoSafe para el SLC en el contenedor. debajo del nodo . Sin embargo, no es suficiente porque aún falta el contenedor de |
2 |
Haga clic en para actualizar todo el proyecto a la última revisión de SVN. |
3 |
Cuando se haya actualizado el proyecto, haga clic con el botón derecho en el nodo y seleccione . |