Información del proyecto

Descripción general

Al ejecutar el comando Proyecto > Información del proyecto..., se insertará un objeto de Información del proyecto en el nodo Global del árbol Herramientas y se abrirá el cuadro de diálogo Información del proyecto. Le permite ver y definir las propiedades y la información sobre el archivo de proyecto, como por ejemplo los atributos de acceso, el número de versión, el autor y la información de la empresa, así como las estadísticas relacionadas con los objetos del proyecto.

Archivo

En la ficha Archivo se muestran propiedades del archivo de proyecto.

Resumen

En la ficha Resumen del cuadro de diálogo Información del proyecto, puede añadir opcionalmente algo de información sobre el archivo del proyecto. Esta información se mostrará automáticamente como claves disponibles en la ficha Propiedades del cuadro de diálogo Información del proyecto.

Opción Generar POUs de 'Información de proyecto' automáticamente:

Si esta opción está activada, se crearán automáticamente POU de funciones en la carpeta Información del proyecto en el nodo Global del árbol Herramientas. Se puede usar para acceder a los valores de propiedades del proyecto en el programa de aplicación. En este caso, se crearán funciones especiales para las propiedades Empresa, Título y Versión (GetCompany, GetTitle, GetVersion). Para acceder a las propiedades definidas adicionalmente, estará disponible la función respectiva para cada tipo de propiedad (GetTextProperty, GetTextProperty2, GetBooleanProperty, GetNumberProperty, GetVersionProperty). En ese caso, llame a la función apropiada, pase la clave de propiedad como una entrada y obtendrá el valor de la propiedad.

Opción Generar POUs de 'Información de biblioteca' automáticamente:

Si esta opción está activada, se crearán automáticamente POU de funciones en la carpeta Información de bibliotecas en el nodo Global del árbol Herramientas. Se puede usar para acceder a los valores de propiedades de la biblioteca en el programa de aplicación. En este caso, se crearán las funciones especiales GetLibVersion (número de versión como cadena de texto), GetLibVersionNumber (número de versión como valor numérico) e IsLibReleased para las propiedades introducidas.

NOTA: Si se activan las opciones, se permitirán 80 caracteres como máximo para cada parámetro. El texto que sobrepase esta longitud quedará truncado.

Ejemplo

La siguiente propiedad se define en la ficha Propiedades:

Clave = nProp1

Tipo = Number

Valor = 333

Para obtener el valor en el programa de aplicación, llame a la función GetNumberProperty, por ejemplo.

showprop:=GetNumberProperty("nProp1");

showprop se debe declarar como un tipo DINT en este caso.

Propiedades

La ficha Propiedades del cuadro de diálogo Información del proyecto permite definir claves para algunas propiedades del proyecto. Se pueden usar en los programas externos específicos de los clientes para controlar la propiedad respectiva.

Al menos la información definida en la ficha Resumen del cuadro de diálogo será visible como Clave en la tabla Propiedades. Los "nombres" de propiedades se usan como nombres de clave, los tipos de datos automáticamente pasarán a ser Texto y el Valor será las cadenas de texto definidas en la ficha Resumen. Se podrá añadir más claves según se crea conveniente.

Estadística

En la ficha Estadísticas del cuadro de diálogo Información del proyecto se muestra una descripción general de los objetos que se utilizan en el proyecto. Consulte la Cantidad de objetos total en la parte superior y en la tabla debajo de la cantidad de objetos (Cantidad) por Tipo de objeto.

Licencias

La ficha Licencias generalmente no es aplicable a las plataformas de controlador de EcoStruxure Machine Expert.

Para obtener más información, consulte el software License Manager que se instala automáticamente con EcoStruxure Machine Expert.

Firmas

NOTA: Este método de firma está en desuso. Utilice esta ficha única y exclusivamente para conseguir compatibilidad con EcoStruxure Machine Expert V1.2 y versiones anteriores. Por el contrario, es una práctica recomendada crear bibliotecas firmadas mediante certificado desde el cuadro de diálogo Configuración del proyecto - Seguridad o el editor Pantalla de seguridad.

Para conseguir compatibilidad con EcoStruxure Machine Expert V1.2 y versiones anteriores, haga lo siguiente:

  1. Active la opción Activar función de firma.

  2. Introduzca la ruta del archivo de clave.

  3. Almacene el proyecto como biblioteca compilada.

El token se muestra en el Repositorio de bibliotecas o en el Administrador de bibliotecas en los Detalles de la biblioteca. Puede compararlo con el token que puede haber publicado el proveedor de la biblioteca a fin de verificar si la biblioteca realmente es del proveedor deseado.

Si usted, como proveedor de la biblioteca, desea crear un nuevo archivo de clave privada, haga clic en el botón Crear archivo de clave privada... y seleccione un directorio para guardarlo.

Elemento

Descripción

Activar función de firma (en desuso)

Active esta opción para firmar el proyecto de biblioteca con una clave específica del proveedor para un solo uso.

Archivo de clave privada

Configure la ruta del archivo de clave privada *.libpk.

Ejemplo: D:\for lib developers only\mycomp_libkey.libpk

Token de clave pública

El token se genera automáticamente cuando se especifica el archivo Archivo de clave privada.

Ejemplo: 427A5701DA3CF3CF.

Botón Crear archivo de clave privada

Haga clic en el botón para crear un nuevo archivo de clave privada.