Configuración del proyecto - Opciones de compilador

Descripción general

Opciones de compilador

Versión del compilador

Versión fija

Aquí puede definir qué versión de compilador debe utilizarse al compilar el proyecto, por ejemplo, mediante uno de los comandos de compilación o durante la descarga. Para este fin, escoja la versión definitiva (Versión fija).

NOTA: Consulte la guía de programación específica de su controlador para obtener información sobre si el tipo de datos LREAL se tratará como un tipo de 64 bits o se convertirá a REAL.

Configuración

Allow unicode characters for identifiers

De forma predeterminada, esta opción está desactivada porque el uso de caracteres Unicode en los nombres de identificador no cumple el estándar IEC. Sin embargo, puede ser necesaria, por ejemplo, para los idiomas asiáticos.

Replace constants

De forma predeterminada, esta opción está activada. En modalidad online, las constantes se indican mediante un icono delante del valor en la declaración o vista de supervisión. En este caso, los valores constantes no se pueden modificar. Si la opción está desactivada, se permite el acceso a la constante.

NOTA: Cuando diseñe una biblioteca de interfaz, active la opción Reemplazar constantes para evitar un cambio en línea.

Habilitar registro en puntos de interrupción

De forma predeterminada, esta opción está desactivada. En el caso de los puntos de interrupción que se definan como puntos de ejecución, podrá definir un texto de mensaje en el cuadro de diálogo Propiedades del punto de interrupción. Este texto se muestra en la vista Registro del dispositivo cuando el programa se detiene en el punto de interrupción.

Advertencias de compilador

Número máximo de advertencias

Defina aquí el número máximo de advertencias del compilador que se mostrarán en la vista de Mensajes. Consulte la selección en la categoría Advertencias de compilador.