Método abreviado predeterminado:
+El comando
se puede utilizar para la ejecución paso a paso mediante un programa en la modalidad online, por ejemplo para realizar la depuración.Si el programa de aplicación no contiene ninguna llamada,
saltará para retroceder al inicio de la aplicación. No obstante, si previamente ha realizado una ejecución paso a paso hasta una POU llamada, la función volverá a la instrucción de llamada. En caso de llamadas anidadas, la función retrocederá paso a paso por la jerarquía de llamantes. Esta acción le permite retroceder y realizar una ejecución paso a paso hasta otra POU llamada.