Personalizar

Descripción general

El cuadro de diálogo que se abre con Herramientas > Personalizar contiene fichas para la configuración de la interfaz de usuario referentes a la estructura y el contenido de los menús y las barras de herramientas, así como las funciones del teclado.

Puede restaurar la configuración predeterminada en cualquier momento; para ello, haga clic en el botón Reset to default. Se abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar las categorías que se restaurarán.

De forma predeterminada están disponibles las fichas siguientes:

La configuración actual confirmada con Aceptar se guarda en el sistema local. También tiene la posibilidad de guardar y volver a cargar archivos de configuración específicos como se describe en el párrafo siguiente.

Cómo guardar y volver a cargar la configuración creada en el cuadro de diálogo

Haga clic en el botón Guardar para almacenar en un archivo la configuración de la ficha que está abierta. Se abrirá el cuadro de diálogo estándar para guardar archivos, en el que tiene que introducir un nombre de archivo sin ninguna extensión y confirmarlo haciendo clic en Guardar.

Puede realizar esta acción con cada una de las fichas. Se pueden almacenar los archivos siguientes:

<nombre de archivo>.opt.menu

para la configuración de los menús

<nombre de archivo>.opt.keyb

para la configuración del teclado

<nombre de archivo>.opt.tbar

para la configuración de la barra de herramientas

Para volver a cargar la configuración de uno de esos archivos, haga clic en el botón Cargar. Se abre el cuadro de diálogo Cargar menú. Permite buscar el archivo de menú que desea, cuya configuración se colocará en el cuadro de diálogo Personalizar correspondiente.