Ordenar topológicamente

Descripción general

El comando CFC > Orden de ejecución > Ordenar topológicamente afecta al orden de ejecución en el Editor CFC, que está determinada por el orden topológico de los elementos y no por el flujo de datos.

El orden topológico significa que el orden de ejecución, que es el procesamiento de los elementos, se ejecuta de izquierda a derecha y de arriba abajo. Los números de elemento, que indican la posición de un elemento en la lista de procesamiento, se incrementan de izquierda a derecha y de arriba abajo. La posición de las líneas de conexión no es relevante, sólo es importante la ubicación de los elementos.

Cuando se ejecuta el comando, todos los elementos seleccionados actualmente se eliminan de la lista de procesamiento y, a continuación, se reinsertan uno a uno en la lista restante de abajo a la derecha arriba a la izquierda. Al hacerlo, cada elemento seleccionado se entrará antes de su sucesor topológico y se adaptarán los números de los elementos restantes.

Disposición topológica de los elementos seleccionados

Secuencia antes:

Se seleccionan los elementos con los números 1, 2 y 3. Si ahora se ejecuta el comando Ordenar topológicamente, los elementos se tomarán primero de la lista de procesamiento secuencial. La reinserción siguiente se hará a la inversa.

Primero, ivar se insertará delante de la etiqueta count, adquiriendo así el número 4, lo cual hace que RETURN retroceda al 3. A continuación, el salto count se inserta delante de Var6 y de este modo retrocede al número 5. Esto afecta también a la etiqueta count (antes de retroceder al número 5), la salida ivar3 y RETURN, ambas reducidas en 1 número. Finalmente, el módulo AND se reinsertará delante del salto count y de este modo pasará a tener el número 4. De nuevo, esta acción supondrá una reducción de los números de cada etiqueta count (antes con el 4), la salida ivar3 y RETURN en 1.

Se obtendrá el nuevo orden de ejecución siguiente.

Secuencia después:

Se insertará un nuevo elemento en la lista de procesamiento secuencial delante de su sucesor topológico.