Método abreviado: CTRL + MAYÚS + B
El comando elemento de módulo vacío en una red.
se utiliza para insertar unPara obtener información detallada sobre cómo insertar módulos en el editor FBD/LD/IL, consulte el capítulo Insertar llamada de módulo. A diferencia de este comando, al insertar un módulo vacío, en lugar de , se abrirá automáticamente el campo de instancia situado encima del módulo.
Decida qué tipo de módulo necesita:
Si el módulo debe representar un bloque de funciones, introduzca el nombre de la variable de instancia deseada y cierre la entrada pulsando la tecla RETORNO. Puede utilizar
para introducir el nombre de una instancia ya existente. Una vez que haya especificado una variable de instancia ya declarada, el bloque de funciones se mostrará consecuentemente. Si introduce un nombre de instancia todavía desconocido, deberá especificar el nombre del bloque de funciones deseado. Para ello, después de cerrar la entrada del nombre de instancia, el foco de entrada cambia automáticamente al campo de edición de tipo módulo dentro del módulo. En tal caso, sólo ofrecerá bloques de funciones.Si el módulo debe representar un operador, programa, función o interfaz, pulse la tecla FLECHA ABAJO cuando el cursor esté situado en el campo de instancia. El foco de entrada cambiará al campo de tipo módulo (dentro del módulo), donde puede especificar el nombre del operador, programa, función o interfaz correspondiente, directamente o a través de Accesibilidad. Después de finalizar esta entrada, el módulo se mostrará consecuentemente.
En el editor IL, se insertarán las instrucciones correspondientes.