Método abreviado: CTRL + N
El comando RETURN
. No está disponible en el editor IL, donde los modificadores correspondientes se tienen que utilizar apropiadamente.
En los módulos, saltos o retornos, el símbolo de la negación es un pequeño círculo en la conexión de entrada o salida correspondiente.
Un contacto negado en LD se indica con una barra en el símbolo de contacto:
Para negar un contacto o bobina, seleccione el elemento (posiciones del cursor 8 o 9) y ejecute el comando. Tenga en cuenta también que las Herramientas proporcionan elementos de contacto negado para la inserción mediante el método de arrastrar y soltar en el grupo .
Para negar una entrada o salida, coloque el cursor en las posiciones de cursor 2 o 4.
Para negar un salto o una instrucción RETURN
, seleccione la última salida anterior (posición del cursor 4).
Para cancelar la negación de un elemento, utilice las mismas posiciones de cursor y ejecute también el comando
.