El comando bifurcación a la izquierda de los elementos seleccionados actualmente.
se utiliza en el editor SFC para insertar unaEl comando bifurcación a la derecha de los elementos seleccionados actualmente. (Para insertarla a la izquierda del paso seleccionado actualmente, utilice el comando ).
se utiliza en el editor SFC para insertar unaSi el elemento superior en la selección actual es una transición o una bifurcación alternativa, se creará una bifurcación alternativa.
Si el elemento superior en la selección actual es un paso, una macro, un salto o una bifurcación simultánea, se insertará una bifurcación simultánea con la etiqueta Branch<x>. Este es un nombre de etiqueta predeterminado, donde x
es un número consecutivo. Puede editar el nombre de la etiqueta. La etiqueta de la rama se puede utilizar como destino de salto.
Si se selecciona un elemento común de una bifurcación existente (línea horizontal), la nueva bifurcación se añadirá a las bifurcaciones existentes en la posición más a la derecha. Si se selecciona una rama completa de una bifurcación existente (línea horizontal), la nueva bifurcación se añadirá a la derecha de esta.
En la siguiente imagen, observe una nueva bifurcación simultánea, creada por el comando step11. Se inserta un paso de forma automática (Step2 en el ejemplo).
cuando se seleccionóProcesamiento en modalidad online: cuando t2 es TRUE, Step2 se ejecuta inmediatamente después de step11, antes de que se detecte t3.
Por lo tanto, se ejecutarán las dos bifurcaciones, en contraste con las bifurcaciones alternativas.
Bifurcación simultánea
En la siguiente imagen, observe una nueva bifurcación alternativa, creada por el comando t4. Se insertan de forma automática un paso (Step32) y una transición precedente y posterior (t41, t42).
cuando se seleccionó la transiciónProcesamiento en modalidad online: cuando Step3 está activo, se comprueban las siguientes transiciones de izquierda a derecha (t4, t41). Se ejecuta la primera bifurcación en la que se detecte la transición con el valor TRUE.
Por lo tanto, sólo se ejecuta 1 bifurcación, a diferencia de las bifurcaciones simultáneas.
Bifurcación alternativa